Käyttöalue
HAW562-ylijännitesuoja suojaa elektronisia komponentteja ylijännitteeltä. Se varmistaa, että signaalikaapeleissa (esim. 4–20 mA), viestintälinjoissa (kenttäväylät) ja virtajohdoissa esiintyvät ylijännitepiikit rajoitetaan turvallisesti tai johdetaan maahan. Suojattavan lähettimen tai elektroniikkakomponentin toiminnallisuus ei häiriinny.
Ylijännitesuojia käytetään heikentämään jäännösvirtoja, jotka syntyvät aiemmissa salamasuojauksen vaiheissa, sekä rajoittamaan järjestelmän aiheuttamia tai tuottamia ylijännitepiikkejä.
HAW562-yksiköitä käytetään ensisijaisesti prosessiautomaatiossa sekä mittaus- ja viestintätekniikassa vesi- ja jätevesi-, kemian-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä energia-alalla.
Edut
Investointia vaativat mittauslaitteet suojattu
Laitoksen käytettävyys paranee, koska ylijännitesuoja on täydellisesti sovitettu prosessiautomaatiossa ja prosessimittaustekniikassa käytettäviin elektronisiin komponentteihin
Käyttö Ex-alueilla – saatavana vaihtoehtoisesti SIL2-hyväksynnällä ja luonnostaan turvallisilla hyväksynnöillä
Tärinä- ja iskukokeet EN 60068-2 -standardin mukaisesti
Suora ja epäsuora suojamaadoitus
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Tekniset tiedot (TI)
HAW562 Technical Information
Overvoltage protection
for mounting on DIN railEN FI 29/04/201431/12/2010Kieli:
Englanti
Versio:
29/04/2014
Tiedoston koko:
991.7 KB
Tiedoston nimi:
TI01012KEN_1514.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAA/-AAD/-8DA für Signalleitungen Operating instructions HAW562-AAA/-AAD/-8DA for signal lines
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Überspannungsschutz zur Montage auf
Hutschiene zum Schutz von Signalleitungen 0/4-20mA, PFM, PA, FF,
RS485, Modbus, DP
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of signal lines 0/4-20mA, PFM, PA, FF,RS485, Modbus, DPEN FI 31/12/2010Kieli:
Englanti
Versio:
31/12/2010
Tiedoston koko:
893.4 KB
Tiedoston nimi:
BA00303Ka2_1310.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAB/-AAC für Versorgungsleitungen Operating instructions HAW562-AAB/-AAC for supply lines
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene
zum Schutz von Versorgungsleitungen 10-55 V / 90-230 V
HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of supply lines 10-55 V / 90-230 VEN FI 23/04/201431/12/2010Kieli:
Englanti
Versio:
23/04/2014
Tiedoston koko:
349.7 KB
Tiedoston nimi:
BA00302KA2_1414.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAE für Prosonic FM9x Operating instructions HAW562-AAE for Prosonic FMU9x
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene
zum Schutz von Prosonic FMU9x
HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of FMU9xEN FI 31/12/2010Kieli:
Englanti
Versio:
31/12/2010
Tiedoston koko:
768.7 KB
Tiedoston nimi:
BA00306Ka2_1310.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
HAW562-8DA CSA
HAW562-8DA CSA
Kieli:
Englanti
Versio:
17/12/2018
Tiedoston koko:
43.6 KB
Tiedoston nimi:
XA01822K09EN_0118_10000010453.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA HAW562
Ylijännitesuoja
ATEX, IECEx:
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN FI 20/02/202302/05/2016Kieli:
Suomi
Versio:
20/02/2023
Tiedoston koko:
452.7 KB
Tiedoston nimi:
XA01002KFI_0423-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Kieli:
Italia
Versio:
02/05/2019
Tiedoston koko:
828.5 KB
Tiedoston nimi:
E+H_SelectionGuide_8-Seiter_IT.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
Produits système et data managers
Solutions pour compléter votre point de mesure
Kieli:
French
Versio:
11/02/2022
Tiedoston koko:
744.6 KB
Tiedoston nimi:
PU01321KFR_0523.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
Portfolio Overview System products and data manager
Solutions to complete your measuring point
Kieli:
Englanti
Versio:
15/07/2025
Tiedoston koko:
1.9 MB
Tiedoston nimi:
PU01321K09EN_0625.pdf
-