Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: OTMT85

Universal Head Transmitter FF, OTMT85

OTMT85
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Dual sensor input.
Advanced diagnostics: sensor monitoring.
FOUNDATION Fieldbus protocol
Galvanic isolation 2kV.
Application: RTC, TC, Ohm, mV.
Current consumption: 11mA.
Mounting: head form B, DIN43729.
Factory setup:
CH1: Pt100, 3-wire, oC
CH2: inactive
Differing configuration optional
selectable.