"Product being phased out - Limited availability". Magnet float type tank gauge by screw mounting with numeric display.
Etsi varaosia piirustuksen numerolla
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5501
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5502
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5503
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5504
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5510
Wire D1.6 PFA coated, 60m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
56004310
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5430
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5432
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-5431
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5520
Guide wire, strand, SUS316, 124m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
56004312
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5464
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-0050
Guide wire, strand, PFE coated, 124m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
56004314
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-5525
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
94
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
94
017860-5442
Anchor hook SUS316, bolt, nut PVC
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
94
52016951
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
99
017860-0045
U-bolts for pipe support, iron
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
99
017860-0046
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
99
017860-5420
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
99
017860-0044
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
82
017860-0709
SUS316L elbow roller, LP/MP
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
86
017860-0704
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
88
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
90
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
90
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
90
017860-5445
Internal magnet assembly 1"
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
91
017860-0215
Internal magnet assembly 1-1/4"
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
91
56004401
Magnet float, 316, LT11x2, LT12x2, 4.7kg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
91
017860-0016
Measuring tape, CRT 5m (total L 13m)
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
56004412
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-0210
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-0211
Front cover LT11/LT12, steel/glass
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
81
017860-5221
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
81
017860-5450
Blind cover set, for rear cover
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
81
56004288
Packing, rear cover, cork
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
82
56004465
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
82
017860-0119
Seal, rear cover V6502, LP
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
82
70106017
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
83
017860-0220
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
83
017860-0221
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
83
017860-0101
M/MM pointer assembly, vol.,Alu,LT1/3
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
83
56004406
Indication gear assembly, 2.5m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
84
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
84
017860-5402
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
84
017860-0001
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
85
52015582
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
86
017860-0106
Conster drum small, metal, 20m
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
87
017860-0107
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
88
017860-5123
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
89
52016945
Tape guide, SUS spring type, standard
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
90
56004503
Tape guide, aluminium type
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
90
56004502
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
91
017860-0213
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
92
017860-0111
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
93
017860-0109
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
94
017860-5440
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
95
017860-0056
Gauge head nipple, SUS316, LT5 LP/LT11
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
96
70106005
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki