Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: Silometer FMC661

Silometer FMC661

FMC661
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Level instrument, continuous.
Measuring: capacitive / hydrostatic.
Input 1: 2-wire PFM continuous.
Input 2: PFM Limit control
Output: 0/4-20mA + 1 alarm relay.
:: Calibration without 100% Level
:: Automatic calibration adaption
:: LC-display + push button
:: Volume calculation / Linearization