Ympäristön kestävä suojelu riippuu pölyn ja hiukkaspäästöjen havaitsemisesta ja tarkasta mittaamisesta. Tutustu, miten Endress+Hauserin innovatiiviset mittausteknologiat voivat antaa arvokkaan panoksen.
ArticleUseita toimialoja02.12.2025
Lyhyesti
Tietystä näkökulmasta kaikki mittausteknikot haluavat vain yhtä asiaa: kestäviä mittalaitteita, jotka tarjoavat tarkat ja nopeat mittaukset korkealla käytettävyydellä. Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka sisältää kaiken jatkuvaan ja ei-jatkuvaan mittausperiaatteisiin perustuvista laitteista aina märkien pakokaasujen pölynmittauslaitteisiin. Endress+Hauser löytää oikean ratkaisun monimutkaisiinkin mittaustehtäviin.
Mitä yksityiskohtaisempi kuvaus tehtävästä on, sitä helpompi on tehdä turvallinen ja kustannustehokas mittaus. Tämä ei koske vain alkuinvestointikustannuksia, vaan laitteen koko käyttöikää. Sitä voidaan käyttää kemialliseen korroosioon tai kuumiin savukaasuihin, prosessiohjauksen kosteuspäästöjen mittaamiseen, pienimmän pölypitoisuuden mittaamiseen kangas- ja pussisuodattimien jälkeen tai suurille pölypitoisuuksille raakakaasussa ennen sähkösuodattimia.
Henkilö- ja työturvallisuussyistä tuotantohallien ilmassa on tarkkailtava hienojakoista pölyä, jonka hiukkaskoko on pieni µm. Endress+Haueserin pölynmittauslaitteet tarjoavat tehokkaita ja tarkkoja mittauksia kaivosten hiomakoneiden liiallisen pölyn muodostumiseen.
SisällysluetteloSisällysluettelo
Seitsemän kysymystä oikean mittalaitteen löytämiseen
Jotta pöly- ja hiukkaspitoisuudet voidaan mitata luotettavasti ja tarkasti, seuraavat kriteerit on otettava huomioon:
Seitsemän kysymystä oikean mittalaitteen löytämiseen
Mittauspaikan valinta
Luotettavien ja edustavien mittaustulosten kannalta ratkaiseva tekijä on mittauspaikan määrittäminen laitoksella. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi mittausteknologiaan ja mittalaitteeseen pitkäaikaisella toiminnallaan.
Mittausosio
Onko mitattava hyvin pieniä kanavia, kuten mittausosia, joiden halkaisija on 0,25 m, tai erittäin suuria savupiippuja, joiden halkaisija on yli 12 m?
Virtausolosuhteet
Mitkä virtausolosuhteet vallitsevat mittauspaikalla: homogeeniset virtaukset vai pyörteiset virtaukset pitoisuuksilla > 10 g/m3?
Pitoisuudet
Onko mitattava erittäin pieniä hiukkaspitoisuuksia < 1 mg/m3 tai kohtalaisia tai erittäin korkeita pitoisuuksia?
Kaasun koostumus
Mikä on mittausväliaineen kaasukoostumus - ympäröivästä ilmasta aggressiiviseen väliaineeseen?
Hiukkasominaisuudet
Mitä hiukkasominaisuudet paljastavat? Mikä hiukkaskoko tai raekoko, muoto, väri, materiaali tai paksuus on olemassa? Ovatko hiukkaset tarttuvia tai hankaavia?
Ympäristöolosuhteet
Mitkä ympäristöolosuhteet vallitsevat paikan päällä? Kuinka korkea ympäristön lämpötila on? Mikä ilman koostumus? Onko ilma suolaista vai sisältääkö se hienoa pölyä?
Miten pölyä mitataan? Eri mittausperiaatteet
Rajaolosuhteista riippuen sironneen valon tai läpäisyn mittaus voi olla sopivampi pölypitoisuuksien havaitsemiseen. Läpäisymittausperiaatteen mittaus perustuu valonsäteen vaimennukseen imeyttämällä hiukkasten valon imeytymisellä. Sironneen valon mittauksessa säteilyvalo sirottaa kaasuseoksen hiukkaset ja herkkä vastaanotin havaitsee ne.
Läpäisymittausteknologia: mittaus suuressa pölypitoisuudessa ja epähomogeenisessa väliaineessa
Läpäisymittausteknologia tunnistaa pölyhiukkasten valonvaimennuksen. Pölyn läpäisevyyttä mittaavat laitteet sopivat hyvin keskisuurten tai suurten pölypitoisuuksien mittaamiseen ja suurille kaasukanavien halkaisijoille. Sovellusalueita ovat päästö- ja prosessien monitoroinnit sekä huoneilman monitorointi. Mittauslaitteet mittaavat koko kaasukanavan halkaisijan, joka kompensoi osittain epähomogeenisuudet hiukkasten jakautumisessa. Tämä aikaansaa erittäin edustavan mittaustuloksen. Laitteet eivät tunkeudu kaasukanavaan, joten ne eivät siten ole suorassa kosketuksessa aggressiivisiin prosessikaasuihin.
Sironneen valon mittaus: oikea valinta pienelle pölypitoisuudelle
Sirontavaloperiaate sopii suuren herkkyytensä ansiosta hyvin erityisesti pienille pölypitoisuuksille, jopa alle 1 mg/m. Järjestelmäkohtaisista vaatimuksista ja hiukkasten ominaisuuksista riippuen voidaan käyttää joko eteenpäin- tai taaksepäin sirontaa.
Joissakin prosesseissa pakokaasut puhdistetaan pesuriyksiköissä ennen niiden vapautumista. Luotettavan pölypitoisuuden mittauksen tallentaminen on erityisen vaikeaa, kun pöly on kosteaa. Perinteiset pölynmittauslaitteet eivät pysty erottamaan pöly- ja vesipisaroita toisistaan, mikä johtaa vääristyneisiin mittauslukemiin. Vain yksi asia voi auttaa: ohitusjärjestelmän avulla väliaine poistetaan poistoputkesta, kuivataan ja sitten mitataan. Tätä lähestymistapaa soveltaa ekstrahoiva sirontavalon mittauslaite, FWE200DH. Se poistaa savukaasut poistoputkesta pysyvästi, kuivaa ne muutamassa sekunnissa termosyklonin avulla ja tallentaa erityisen pienet pölypitoisuudet tarkasti eteenpäin suuntautuvalla valonsironnalla.
Joillakin käyttöalueilla, kuten lannoiteteollisuudessa, näytekaasuun muodostuva kondensaatti sisältää usein runsaasti kalkkia tai suolaa ja tukkii letkut ja näytekaasuanturin tietyn käyttöajan jälkeen. FWE200DH:n versiot, joissa on vastahuuhtelulaitteet, puhdistavat piirin säännöllisin väliajoin ilmalla tai vedellä, mikä varmistaa korkean käyttöasteen vaikeissa mittausolosuhteissa.
FWE200DH toimii ohitusjärjestelmänä. Kaasukanavasta imetään osittainen kaasuvirta testikaasuanturin kautta ja se lämmitetään termosyklonissa niin, että vesipisarat ja aerosolit haihtuvat.
Oikea ratkaisu eri mittaustehtäviin
Parhaiden käytettävissä olevien teknologioiden valinnan lisäksi onnistunutta mittaustehtävää laadittaessa tulee ottaa huomioon erilaisia vaikutuksia ja vaatimuksia:
Päästömittaukset kuivissa ja märissä pakokaasuissa
Polttolaitoksilla on tärkeä rooli monissa teollisissa prosesseissa. Pölynpoistolaitoksissa käytetään jatkuvatoimisia mittauslaitteita. Nämä sovellukset asettavat mittalaitteille erittäin korkeat vaatimukset mukaan lukien esimerkiksi pakokaasujen koostumuksen, lämpötilan ja kosteuspitoisuuden suhteen. Väliaineesta ja laitoksen käyttötavasta riippuen vesi- tai happokastepiste saattaa olla alitettu, mikä aiheuttaa korroosiota mittalaitteen osissa, jotka ovat kosketuksissa pakokaasujen kanssa. Siksi sekä kuivat että märät pakokaasut on mitattava erittäin tarkasti – mahdollisimman suurella saatavuudella ja alhaisilla ylläpitokustannuksilla.
Sähkösuodattimien tehokas valvonta DUSHUNTER T200:lla
Turvallinen suodattimen monitorointi
Suodattimen suorituskyvyn ja toiminnan valvonnan tehostamiseksi pölypitoisuutta mitataan jatkuvasti heti suodattimen jälkeen. Mitä herkemmin ja nopeammin mittalaite pystyy reagoimaan pölypitoisuuden muutokseen, sitä paremmin laitos pystyy toimimaan ilman pölyn tunkeutumista. DUSTHUNTER SP100 on ihanteellinen tämän tyyppisiin sovelluksiin, koska se voidaan asentaa erittäin helposti yhdeltä puolelta. Anturin rakenne tekee mekaanisesta säädöstä ja kohdistuksesta hiukkasvapaalla mittausetäisyydellä tarpeetonta.
Pölynpoiston kanssa synkronoitu suodattimen valvonta
Suodatinvian tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta sallitut päästörajat eivät ylity. Jos vaihdetaan vain viallinen pussi tai pussiryhmä, vian tarkka sijainti on selvitettävä. Tätä varten pölypitoisuus on mitattava samanaikaisesti, kun pöly poistetaan pusseista, jotta suodatinviat voidaan havaita päästöhuippujen ilmenemisen myötä. DUSTHUNTER SP30 on todistetusti menestynyt tässä haasteessa.
Kaasun ja pölyn mittaus: Räjähdysraja-arovojen asettaminen
Tuotantotilojen koneistus- ja prosessointialueilla panostetaan yhä enemmän tehokkuuden lisäämiseen, minkä vuoksi Endress+Hauserin pölynmittauslaitteet eivät ainoastaan suorita perinteisiä päästömittauksia, vaan niitä asennetaan yhä enemmän myös suljettuihin järjestelmiin, säiliöihin, tankkeihin ja valvomoihin. Lastut, nukka, jauheet tai pölyhiukkaset voivat muodostaa räjähdysvaarallisen ilmaseoksen, olipa kyse elintarviketeollisuudesta, lääketeollisuudesta, väriteollisuudesta tai puun tai metallin prosessoinnista.
Jotta varmistetaan, että prosessikaasuja mitatessa ei ole sytytyslähteitä, voidaan käyttää vain ainoastaan räjähdyssuojattuja mittalaitteita. DUSHUNTER SP100 on myös hyväksytty versioina Ex-vyöhykkeille 2/22 tai 1/21.
Haluatko osallistua johonkin tapahtumistamme? Valitse kategorian tai teollisuusalan mukaan.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.