Promass F has a long standing reputation as a highly accurate device. It is suited for broadest range of applications. Promass F 200 offers in addition genuine, industry-compliant two-wire technology. This enables seamless system integration into existing infrastructures. Additional advantages are high operational safety in hazardous areas thanks to an intrinsically safe design (Ex ia) and process safety at all times enabled by Heartbeat Technology.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Highest measurement performance for liquids and gases in a wide range of applications
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in/outlet run needs
Convenient device wiring – separate connection compartment
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videot
Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla
Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
Forbes Technologies luottaa Endress+Hauserin mittalaitteisiin pesurijärjestelmissään ja erityisesti Proline Promag W 10:een, jossa on 0 x DN täysaukkoinen muotoilu ja Bluetooth®-yhteys.
Olin Corporation käyttää Proline Promag P 300:aa elektrolyysiprosessissaan ja hyötyy tarkoista mittauslukemista raskaissa olosuhteissa "Kelluva mittaus" -vaihtoehdon ansiosta.
Protolaunch käyttää Endress+Hauser-virtausmittareita ja pinta-antureita rakettien työntövoimaa testaavassa laitoksessa Buckinghamshiressa propulsiojärjestelmien ja komponenttien suorituskyvyn osoittamiseen.
Westlake Vinnolit käyttää kloori-alkali-elektrolyysiä kloorin, natriumhydroksidin ja vedyn tuottamiseen luottaen Promag Proline P 300/500:n tarkkana virtausmittarina, joka on immuuni sähköisille häiriöille.
e-kirja: tutustu uuden Prolinen hyötyihin, luo katsaus alalle optimaalisesti sopivaan tuotevalikoimaan ja hyödynnä lisämateriaalia, kuten videoita ja esitteitä.
Robust flowmeter with genuine loop-powered technology. Highest measurement performance for liquids and gases in a wide range of applications.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measured error ±0.1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Nominal diameter: DN 8 to 80 (³⁄₈ to 3").
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated, 1.4404 (316L)
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
None
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch) DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-TICK
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Mittausperiaate
Coriolis
Product headline
Robust flowmeter with genuine loop-powered technology. Highest measurement performance for liquids and gases in a wide range of applications.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measured error ±0.1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Nominal diameter: DN 8 to 80 (³⁄₈ to 3").
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated, 1.4404 (316L)
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
None
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch) DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-Tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
Mittausperiaate
Coriolis
Product headline
Robust flowmeter with genuine loop-powered technology. Highest measurement performance for liquids and gases in a wide range of applications.
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Mass flow: measured error ±0.1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Nominal diameter: DN 8 to 80 (³⁄₈ to 3").
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
Ambient temperature range
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated, 1.4404 (316L)
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
None
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch) DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-TICK
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.