Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Prosessilaitosten digitalisaatio – suoraviivaisesti

IO-Link-teknologian suosio on kasvamassa varteenotettavana vaihtoehtona pienikokoisten prosessiyksiköiden digitalisoinnissa kohtuullisilla mittausvaatimuksilla.

12.01.2026 Teksti: Christine Böhringer Grafiikka: 3st kommunikation
Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman IO-Link-antureita elintarvikealalle.

Kenttätason digitalisaatio on ratkaiseva menestystekijä pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi. Oikean viestintäteknologian valinta riippuu sovelluksesta, anturin monimutkaisuudesta ja verkkovaatimuksista.

Teollinen Ethernet on kehittymässä uraauurtavaksi standardiksi prosessisuunnittelulaitosten automatisoinnissa, ei vähiten Ethernet-APL:n käyttöönoton ansiosta. Saumaton tiedonsiirto ilman protokollamuunnosta avaa älykkäiden mittalaitteiden ja toimilaitteiden lisäarvotoiminnot parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaen laitoksen optimaalisen toiminnan.

Jokaisella laitoksella on kuitenkin myös erilaisia ​​rajakytkimiä ja mahdollisesti vähemmän kriittisiä mittauspisteitä, jotka voidaan varustaa yksinkertaisemmalla mittalaitteistolla. Tässä tapauksessa IO-Link antaa tärkeän panoksen täydelliseen digitalisointiin kenttätasolla ja se toimii hyödyllisenä lisänä erityisesti elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä biotieteissä.

Miten IO-Link toimii

Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman IO-Link-antureita elintarvikealalle.

1. Laaja valikoima

Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman IO-Link-antureita, jotka on suunniteltu elintarvikealan vaatimuksiin.

IO-Link-isäntä tukee tyypillisesti neljää tai kahdeksaa yksittäin kytkettyä anturia.

2. Tehokas tiedonsiirto

IO-Link-isäntä tukee tyypillisesti neljää tai kahdeksaa anturia, jotka on kytketty yksittäin suojaamattomilla vakiokaapeleilla. Ne kommunikoivat IO-Link-protokollan kautta.

Anturit lähettävät jatkuvasti mittaus- ja tilatietoja isännälle.

3. Reaaliaikaiset tiedot

Anturit lähettävät jatkuvasti mittaus- ja tilatietoja isännälle, joka välittää sen ohjausjärjestelmään minkä tahansa kenttäväylän – tai jopa Ethernetin – kautta. Väylän on vain oltava sellainen, jolla laitos toimii.

Isäntä voi ladata parametreja laitteisiin ja lukea niiden diagnostiikkatiedot tarpeen mukaan.

4. Uudet mahdollisuudet

Päinvastoin isäntä voi ladata parametreja laitteisiin ja lukea niiden diagnostiikkatiedot tarpeen mukaan, mikä mahdollistaa etähuollon ja -monitoroinnin.

Entä kyberturvallisuus?

Digitalisaatio voi tuntua pelottavalta. Vaikka se tuo uusia mahdollisuuksia, se tuo mukanaan myös haasteita, erityisesti kyberturvallisuuteen liittyen. IO-Linkin kaksisuuntainen pisteestä pisteeseen -arkkitehtuuri yhdistettynä IO-Link-isännän kykyyn salata tietoja lisäävät prosesseihisi lisäsuojan. Ottamalla käyttöön IO-Linkin vahvistat laitoksesi puolustautumista ulkoisia kyberuhkia vastaan ​​ja turvaat kriittisiä prosesseja.

Miten päättää, mikä teknologia sopii laitoksellesi?

Onko kenttätason digitalisaatio luonnostaan ​​monimutkaista ja varattu asiantuntijoille? Endress+Hauserin digitaalisen integraation johtajan Franz Durmeierin mukaan vastaus on: ei välttämättä. Jos projektiin liittyy monimutkaisia ​​antureita, kriittisiä mittauspisteitä tai pidempiä etäisyyksiä, Endress+Hauserin digitaalisen integraation asiantuntija suosittelee teollista Ethernetiä, jotta mittauslaitteiden edistyneet toiminnot ja data-analytiikka voidaan hyödyntää täysimääräisesti. "Mutta pienemmällä alueella kytkimille ja yksinkertaisille antureille, IO-Link on hyvä vaihtoehto", hän sanoo. Koska se voi toimia olemassa olevan Ethernet- tai kenttäväylärakenteen rungossa, ei-kriittiset mittauspisteet voidaan kustannustehokkaasti digitalisoida, mikä parantaa monitorointia ja kunnossapitoa.

IO-Link on avoin digitaalinen viestintästandardi, joka otettiin käyttöön noin kaksi vuosikymmentä sitten tehdasautomaatiota varten. Sen kaksisuuntainen arkkitehtuuri, kustannustehokkuus ja toteutuksen helppous ovat herättäneet kiinnostusta prosessiteollisuudessa. Toisin kuin perinteiset väyläjärjestelmät, IO-Link perustuu pisteestä-pisteeseen-topologiaan, jossa jokainen anturi kytkeytyy suoraan vakiokaapelilla IO-Link-isäntälaitteeseen. Tämä puolestaan ​​integroituu saumattomasti yleisesti käytettyihin kenttäväyliin ja ohjausjärjestelmiin mahdollistaen kaksisuuntaisen tiedonvaihdon.

IO-Linkin yksinkertaisuus ja yhteensopivuus tekevät siitä erityisen sopivan alustalle asennettuihin järjestelmiin elintarvikesovelluksissa. Teknologia on yleensä ihanteellinen pienikokoisiin sovelluksiin, joissa on rajoitettu määrä mittauspisteitä – esimerkiksi annostelu-, täyttö- ja puhdistusjärjestelmissä tai kunnallistekniikassa ja vedenkäsittelyssä. Kaapelin maksimipituus 20 metriä ja tiedonsiirtonopeus – suunnilleen 90-luvun modeemiin verrattavissa – ovat enemmän kuin tarpeeksi. "Näihin sovelluksiin Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman hygieenisiä IO-Link-tuotteita, jotka täyttävät kaikki asiaankuuluvat prosessiparametrit", Durmeier sanoo.

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Asiakaslehti "changes" 2/2025 PDF, 7.3 MB
Miten digitalisaatio kiihtyy
download icon Lataa