Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kaikki voittavat

Kestävyyden pitäisi olla kaupallisesti kannattavaa. Siksi Endress+Hauserin lähestymistapa tuotevalikoiman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen yhdistää ilmastonsuojelun ja lisäarvon, jolloin asiakas hyötyy enemmän.

01.06.2026 Teksti: Christine Böhringer Valokuvaus: Andreas Mader
Tilaa säästävä muotoilu tekee Compact Line -mittalaitteiden hiilijalanjäljestä suhteellisen pienen.

Endress+Hauser on asettanut tavoitteekseen kasvihuonekaasupäästöjen nettonollatason vuoteen 2050 mennessä. Suurin haaste tämän saavuttamisessa on konsernin arvoketjun alku- ja loppupäässä, sillä Scope 3 -päästöt muodostavat valtaosan sen kasvihuonekaasupäästöistä. Teknologia- ja tuotevalikoimajohtaja Hans Joachim Fröhlich kertoo: "Käytämme laitteissamme paljon terästä ja alumiinia, joten yli kolmasosa ympäristöjalanjäljestämme tulee ostetuista tavaroista. Ja noin puolet jalanjäljestä tulee energiankulutuksesta ja muista tekijöistä asiakkaiden käyttäessä mittalaitteitamme, kun otetaan huomioon niiden pitkä käyttöikä."

Hans Joachim Fröhlich, Teknologia- ja tuotevalikoima
johtaja. ©Endress+Hauser

Näistä syistä Fröhlich tekee yhteistyötä Endress+Hauserin tuotekeskusten kanssa konsernin tuotevalikoiman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. "Arvioimme tuotevalikoimaamme tuotekohtaisesti. Haluamme, että mittalaitteidemme seuraavat sukupolvet ovat kestävämpiä ja antavat samalla asiakkaille lisäarvoa – parempi suorituskyky reilulla hinnalla tai sama suorituskyky samoilla tai alemmilla hinnoilla."

Tämän innovaatioprosessin muokkaamiseksi yhtiö ottaa käyttöön uusia konserninlaajuisia ekologisen suunnittelun ohjeita. Viitekehys on osa yrityksen tuotekehityksen standardeja ja ohjaa jatkossa yli 1 300 tuotekehitystyöntekijää heidän työssään. Siinä määritellään ekologiset periaatteet ja käytännöt, mutta annetaan kuitenkin liikkumavaraa suunnittelijoiden luovuudelle. Tavoitteena on optimoida erityyppisten mittalaitteiden suunnittelua keskittyen muun muassa käytettyihin metalleihin, materiaalisäästöihin, elektroniikkaan, energiankulutukseen ja analysaattoreiden ollessa kyseessä testikaasujen päästötasoihin. Endress+Hauser aikoo myös edelleen parantaa mittalaitteidensa korjattavuutta ja kierrätettävyyttä kohti kiertotaloutta.

Lyhyemmät kehitysajat

Jatkossa ohjelmistotyökalut auttavat yrityksen kehitystiimiä arvioimaan ideoidensa ympäristövaikutuksia. Tällaisia ​​työkaluja voitaisiin käyttää esimerkiksi tunnistamaan energiayhdistelmä, jota käytetään valmistettaessa ehdotettuja materiaaleja, joista mittalaite valmistetaan. Teknologioita käytetään myös enemmän suunnitteluvaihtoehtojen testaamiseen ja optimointiin virtuaalisesti – ennen kuin ensimmäinen prototyyppi on edes rakennettu. "Olemme jo alan johtajia uusista ympäristöystävällisistä ja vähäpäästöisistä materiaaleista valmistettujen komponenttien käyttäytymisen simuloinnissa", Hans Joachim Fröhlich kertoo. Kehitystiimit voivat myös käyttää tietokonesimulaatioita arvioidakseen nopeasti uusien komponenttien, kokonaisuuksin ja kokonaisten mittalaitteiden suorituskykyä ja kaupallista kannattavuutta.

Fröhlichin näkemyksen mukaan yhtiön nollapäästötavoitteen saavuttaminen ja erityisesti ekologisen kestävyyden ja kaupallisen kannattavuuden optimaalinen yhdistäminen edellyttää sekä digitalisaatiota että läheistä kumppanuutta tavarantoimittajien kanssa. Kuten Endress+Hauser, nämä toimittajat optimoivat jatkuvasti prosessejaan, ja monien arvoketjut ovat jo erittäin edistyksellisiä toimialaansa verrattuna. "Kaikki tämä auttaa meitä nopeuttamaan kestäviä innovaatioita asiakkaidemme eduksi ja korkeiden ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi", Fröhlich sanoo. Endress+Hauser pyrkii vähentämään päästöjä 35 prosentilla ylä- ja loppupään arvoketjuistaan ​​jo vuoteen 2034 mennessä.

Kestävyys suunnittelussa

Endress+Hauser upottaa kestävän kehityksen periaatteet entistä syvemmälle innovaatioprosesseihinsa uusilla ekologisen suunnittelun ohjeillaan. Viitekehys varmistaa ekologisten tekijöiden huomioimisen uusien tuotteiden varhaisen vaiheen kehittämisessä ja olemassa olevien tuotteiden uudelleensuunnittelussa. Tavoitteena on minimoida yrityksen tuotteiden ympäristövaikutukset – keskittymällä esimerkiksi rakennustyyppiin tai käytettyihin materiaaleihin ja komponentteihin. Hyvä ekologinen suunnittelu tuottaa aina sekä ympäristö- että taloudellisia etuja, esimerkiksi materiaalisäästöjen tai käyttökustannusten alenemisen kautta. Uusi kehys on yhdenmukainen EU:n äskettäisen ekosuunnitteludirektiivin kanssa ja yhdenmukaistaa jo olemassa olevia Endress+Hauser Groupin standardeja.

Hyvässä kunnossa

Endress+Hauser tarjoaa jo nyt vähäpäästöisiä mittausteknologioita uudella kotelo- ja elektroniikkasuunnittelulla, joka säästää energiaa ja materiaaleja. Tässä kolme esimerkkiä.

Dosimag ja Dosimass

Dosimag ja Dosimass -virtausmittarit ovat olleet käytössä kolmen vuosikymmenen ajan monenlaisissa täyttö- ja annostelusovelluksissa – aina ketsuppista ja samppanjasta yskänlääkkeeseen. Uusin sukupolvi pienentää hiilijalanjälkeä jopa 14 % ja 28 % (ensimmäinen koskee Dosimassia ja jälkimmäinen Dosimagia) materiaalisäästöjen ja paikallisesti hankittujen komponenttien tukemana. Mittalaitteet kuluttavat myös vähemmän energiaa. Lisäksi Dosimass -lähetin on nyt helpompi kierrättää, sillä elektroniikka voidaan erottaa anturista.

Proline-lähettimet

Yhtä Endress+Hauserin virtausmittausjärjestelmille tarkoitetun Proline-lähettimien tuoteperheen mallivaihtoehtoa toimitetaan 50 000 kappaletta vuodessa, ja kaikissa niissä käytetään samaa alumiinikoteloa. Vuoden 2024 lopulla seinämän paksuutta pienennettiin, mikä säästää noin 14 tonnia alumiinia vuodessa, mikä puolestaan vastaa noin 150 tonnia CO2:ta. Uusi kotelo on kehitetty käyttämällä numeerista simulaatiota ja korkeapainevalua, mikä varmistaa, että se täyttää samat mekaaniset vaatimukset kuin edellinen versio.

Compact Line

Endress+Hauser on valmistanut pinta- ja paineenmittauslaitteita hygieniakriittisiin sovelluksiin jo pitkään. Uusi Compact Line on suunniteltu erityisesti elintarvike- ja juomateollisuuden sekä biotieteiden vaatimuksiin, ja se sisältää suorituskykyisiä, tilaa säästäviä koteloita ja elektroniikkaa. Tämä pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi perinteisiin tuotteisiin verrattuna. Tutkamittauslaitteissa säästö on noin 60 prosenttia.

Lue samanlaisia aiheita

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Asiakaslehti "changes" 1/2026 PDF, 7.5 MB
Kestävän muutoksen muotoileminen
download icon Lataa