Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 20K
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Prowirl F is the multivariable flowmeter with inline wet steam measurement. Its calibration option PremiumCal guarantees excellent measuring accuracy and highest plant availability at low flow rates of gas, steam and liquids. With genuine loop-powered technology, Prowirl F 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Convenient device wiring – separate connection compartment, various Ethernet options
Safe operation – no need to open the device
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videot
Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla
Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
Ethernet-APL -tuotevalikoima
Ethernet on valmis prosessiteollisuuteen: Ethernet-APL:ssä on pitkät kaapelipituudet, sen asennus on helppoa ja siinä on räjähdyssuojattu rakenne. Ethernet-APL mahdollistaa nopean tiedonsiirron kentällä.
Schluchseewerk AG halusi tallentaa ja optimoida turbiiniensa tehokkuuden Wehrin pumppauslaitoksella. Endress+Hauser tarjoaa optimaalisen ratkaisun Clamp-on-kiinnitettävällä ultraäänivirtausmittarilla.
GPsol kehitti yhdessä Endress+Hauserin kanssa järjestelmän, joka mittaa yksilöllisesti jokaisen porauskaivon komponentin ja toimittaa mahdollisimman paljon tietoa senhetkisestä virtauksesta.
Tämä esite on suunniteltu antamaan kattava tekninen kuvaus siitä, mitä höyry on kaikissa muodoissaan, kuinka sitä mitataan, ja missä ja miksi sitä käytetään teollisuusprosesseissa.
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 20K
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
Current Input 4‐20 mA (passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
Product safety
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
Mittausperiaate
Vortex
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 20K
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
Current Input 4‐20 mA (passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK, EAC
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
Mittausperiaate
Vortex
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 20K
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
Current Input 4‐20 mA (passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK, EAC
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
4–20 mA lämpötilalähetin, saatavilla anturipäänä tai DIN-kiskoon asennettavana laitteena, yhdellä RTD- tai TC-anturin tulolla. Soveltuu käytettäväksi vyöhykkeellä 2 (Ex ec) / Div. 2 -alueilla.
Aktiivinen barrieri, 1 kanava 4–20 mA:lle, HART®-läpinäkyvä, käyttöjännite 24–230 V AC/DC sekä aktiivinen/passiivinen tulo ja lähtö, valinnaisesti SIL- ja Ex-sertifioituna
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
4–20 mA lämpötilalähetin, saatavilla anturipäänä tai DIN-kiskoon asennettavana laitteena, yhdellä RTD- tai TC-anturin tulolla. Soveltuu käytettäväksi vyöhykkeellä 2 (Ex ec) / Div. 2 -alueilla.
Aktiivinen barrieri, 1 kanava 4–20 mA:lle, HART®-läpinäkyvä, käyttöjännite 24–230 V AC/DC sekä aktiivinen/passiivinen tulo ja lähtö, valinnaisesti SIL- ja Ex-sertifioituna
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
4–20 mA lämpötilalähetin, saatavilla anturipäänä tai DIN-kiskoon asennettavana laitteena, yhdellä RTD- tai TC-anturin tulolla. Soveltuu käytettäväksi vyöhykkeellä 2 (Ex ec) / Div. 2 -alueilla.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.