Promass O is designed for premium accuracy of liquids and gases at the highest process pressures in the oil and gas industry. The sensor is fully suitable for offshore conditions and resistant to stress corrosion cracking. With its innovative remote transmitter Promass O 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables safe processes.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions
Device properties
Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Process pressure up to PN 250 (Class 1500)
Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10")
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Edut
Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videot
Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla
Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
Ethernet-APL -tuotevalikoima
Ethernet on valmis prosessiteollisuuteen: Ethernet-APL:ssä on pitkät kaapelipituudet, sen asennus on helppoa ja siinä on räjähdyssuojattu rakenne. Ethernet-APL mahdollistaa nopean tiedonsiirron kentällä.
GPsol kehitti yhdessä Endress+Hauserin kanssa järjestelmän, joka mittaa yksilöllisesti jokaisen porauskaivon komponentin ja toimittaa mahdollisimman paljon tietoa senhetkisestä virtauksesta.
Valmet ja Endress+Hauser valmistelevat toimitukseen pakokaasupesuria, joka asennetaan Meyerin Turun-telakalla rakenteilla olevaan risteilijään. Pakokaasujen puhdistusprosessissa Endress+Hauserin mittalaitteet ovat olennainen osa.
Endress+Hauserin tehdaskalibrointilaitteilla Wintershall Dea voi nyt kalibroida Promass F -mittarinsa hiilivedyillä lakimääräysten mukaan – merkittävästi edullisemmin kuin paikan päällä.
e-kirja: tutustu uuden Prolinen hyötyihin, luo katsaus alalle optimaalisesti sopivaan tuotevalikoimaan ja hyödynnä lisämateriaalia, kuten videoita ja esitteitä.
Robust high-pressure flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.
Sensor features
Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Process pressure up to PN 250 (Class 1500). Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), Cryogenic Liquids, LPG OIML R117 Liquids other than water, Cryogenic Liquids, LPG MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Mittausperiaate
Coriolis
Product headline
Robust high-pressure flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.
Sensor features
Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Process pressure up to PN 250 (Class 1500). Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), Cryogenic Liquids, LPG OIML R117 Liquids other than water, Cryogenic Liquids, LPG MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Mittausperiaate
Coriolis
Product headline
Robust high-pressure flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.
Sensor features
Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Process pressure up to PN 250 (Class 1500). Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), Cryogenic Liquids, LPG OIML R117 Liquids other than water, Cryogenic Liquids, LPG MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Mittausperiaate
Coriolis
Product headline
Robust high-pressure flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.
Sensor features
Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Process pressure up to PN 250 (Class 1500). Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10").
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), Cryogenic Liquids, LPG OIML R117 Liquids other than water, Cryogenic Liquids, LPG MI-002, PTB
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.