Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: OTMR35

Compact Thermom. Hygiene 4-20mA, OTMR35

OTMR35
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Sensor: Pt100 class A,
fast response time.
Output: Pt100 or 4-20mA
(programmable via PC).
DNV marine approval.
Max. insertion length 600mm.
Consider additional marine certificate
requirements on application side.
Presetting failure current low.
::Hygienic applications.