Hitsattu lämpösuojatasku, jossa on patentoitu rakenne, prosessin ohjaamiseksi huipputehokkuudessa ja -suorituskyvyssä
Tarkka lämpötilan hallinta mahdollistaa suuret energiansäästöt, estää laitosten kriittisiä olosuhteita ja ylläpitää tuotelaatua. Jos antureiden vasteaika on liian hidas, käyttäjien voi olla tarpeen säätää prosessiparametrien toleranssi-ikkunoita. Jos näin ei tehdä, prosessi ei toimi huipputeholla ja energiaa voi mennä hukkaan. Vasteaika voi aiheuttaa ongelmia, varsinkin jos suorakosketuslämpötilamittaria ei voida käyttää ja on käytettävä lämpösuojataskua.
Nopeasti vastaava lämpösuojatasku kriittisiin sovelluksiin
Älykäs tuoterakenne nopeimpaan vasteaikaan
Nopeasti vastaava lämpösuojatasku kriittisiin sovelluksiin
Älykäs tuoterakenne nopeimpaan vasteaikaan
Edut
Jopa viisi kertaa nopeammat vasteajat
Optimoitu lämpöliitäntä insertin ja lämpösuojataskun välillä
Soveltuu vaihdettaviin vakiomallisiin insertteihin, joiden koko on ⌀ 6 mm (0,25 tuumaa)
Jopa 400 °C:een (752 °F) lämpötiloihin
Endress+Hauser on kehittänyt erityisen nopeasti vastaavan putkimallisen lämpösuojataskun prosessiympäristöihin, jotka edellyttävät suojaputken käyttöä. Patentoitu putkella varustettu QuickLink-lämpösuojataskurakenne tarjoaa jopa viisi kertaa nopeammat vasteajat perinteisiin lämpösuojataskuihin verrattuna eliminoimalla ilmavälin anturin ja lämpösuojataskun seinien välissä. Lämpötila-anturi hyötyy parhaasta mahdollisesta lämpösuojayhteydestä prosessiin. Tuloksena on, että prosessia voidaan ohjata huipputeholla ja -suorituskyvyllä.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
Max. process pressure (static)Depending on configuration up to 100 bar
Maximum standard immersion length4.500 mm (177")
Max. immersion length on request4.500 mm (177")
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Lämpötilan mittaus polymerointiprosesseissa
Kriittisten prosessien lämpötilan monitorointihaasteisiin vastaamiseksi on kehitetty lämpösuojataskurakenne, joka reagoi prosessimuutoksiin jopa viisi kertaa nopeammin kuin tavalliset rakenteet.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.