Märän höyryn, kylläisen höyryn ja tulistetun höyryn laadun ja määrän mittaus
Höyry on ollut jo pitkään välttämätön energianlähde prosessiteollisuudessa. Fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta 40 prosenttia menee höyryn tuotantoon. Prowirl F 200:n ansiosta pidät höyryjärjestelmäsi energia- ja kustannustehokkuuden joka hetki hallinnassasi. Tämä animaatio näyttää miksi! Siinä selostetaan myös, miten Prowirl voi mitata maailman ensimmäisenä virtausmittarina märän höyryn, kylläisen höyryn ja tulistetun höyryn laadun ja määrän..
Edut
Prowirl 200 on monimuuttujainen virtausmittari, joka voi lukea arvot suoraan painelähettimeltä ja jossa on lämpötila-anturi sekä virtaustietokone, johon on tallennettu kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaiset höyrytaulukot.
Kaiken tämän ansiosta massavirtaus ja energiavirta voidaan mitata tarkasti yhdellä ainoalla laitteella. Märän höyryn ainutlaatuisen mittauksen ansiosta Prowirl 200 havaItsee myös paineiskujen riskit varmistaen siten maksimaalisen toimintaturvallisuuden.
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Mittauksesta ja valvonnasta edistyneeseen höyrykattilan ohjaukseen
Tämä esite on suunniteltu antamaan kattava tekninen kuvaus siitä, mitä höyry on kaikissa muodoissaan, kuinka sitä mitataan, ja missä ja miksi sitä käytetään teollisuusprosesseissa.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.