Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Painemittaus

Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnankorkeudelle ja virtaukselle.

Painemittaussovellusten ala
37 Tuotteet
Filter X icon

Tarvitsetko apua seuraavan laitteen valinnassa ja mitoituksessa?

Valitse, kokoa ja konfiguroi mukavasti parhaiten sopivat tuotteet mittaustehtäviisi ja sovelluksiisi.

Painemittaus

Oli kyseessä sitten paine, pinnankorkeus tai virtaus, painemittausteknologiaa hyödynnetään usein nesteisiin, tahnamaisiin aineisiin ja kaasuihin. Kattavan anturiteknologian avulla Endress+Hauser tarjoaa mittalaitteita, jotka soveltuvat täydellisesti mihin tahansa sovellukseen.

Erityisen pieni, poikkeuksellisen tehokas: Compact Line

Compact Line tarjoaa huippuluokan suorituskykyä kompaktissa koossa. Tuotevalikoimaan kuuluu Micropilot FMR43 – kompakti tutka kosketuksettomiin pinnankorkeusmittauksiin joko 80 GHz:n tai 180 GHz:n taajuudella – sekä käyttövarmuudellaan tunnettu pinta-anturi Liquiphant FTL43 ja luotettava Cerabar PMP43 paine- ja hydrostaattiseen pinnankorkeusmittaukseen. Ratkaisumme on suunniteltu erityisesti hygieenisten sovellusten vaatimuksiin, ja ne parantavat prosessien tuottavuutta, turvallisuutta ja yksinkertaisuutta.

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Paineenmittauksen yleisesite
Paineenmittaukseen liittyvät tuotteemme ja palvelumme yhdellä silmäyksellä
download icon Lataa