Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: Temperature transmitter RNB127

Temperature transmitter RNB127

RNB127
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

3-way, configurable.
DIP-switch: in-/output signal
Power supply (19,2-30VDC) via connecting
terminal blocks / DIN rail bus connector
:: Input: 2-/3-/4-conductor connection,
Pt100 according to IEC 60751
:: Output: 0(4)-20mA/0-10V/0(1)-5V/
10-0V/20-0(4)mA