Teollisuusprosesseihin liittyy usein vaarallisia tai räjähtäviä aineita, jotka edellyttävät vahvoja turvallisuusmekanismeja riskien minimoimiseksi. Ajan myötä lämpösuojataskuihin voi muodostua halkeamia hankauksen tai korroosion vuoksi, minkä johdosta vaarallisia materiaaleja voi mahdollisesti vuotaa aktiivisten prosessien tai huollon yhteydessä. Teollisiin iTHERMModuLine -lämpötilamittareihin sisältyvä patentoitu kaksoistiivisteominaisuus tarjoaa lisäturvabarrierin siinä tapauksessa, että lämpösuojataskuun tulee vika tai se rikkoutuu.
Kaksoistiivistemekanismi havaitsee mahdollisen lämpösuojataskun eheyden menetyksen ja se tiivistää heti anturin insertin, joka estää prosessiväliaineen vuotamisen kytkentärasiaan, kaappiin tai ympäristöön. Lämpötilalähetin välittää viestin lämpösuojataskun rikkoutumisesta prosessinohjausjärjestelmään. Tätä tietoa käytetään sitten laitoksen turvalliseksi tekemiseen ja ihmisille ja ympäristölle aiheutuvan vaaran estämiseen.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Parannettu turvallisuus polymeerituotannossa
iTHERM ModuLine TM131 Dual Seal -teknologialla ei ainoastaan tarjoa toista prosessibarrieria, vaan myös ilmoittaa vikatilanteista, varmistaen käyttöhenkilöstön turvallisuuden.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.