Elektroninen paine-ero on täysin ylivertainen, erinomaiset mittausarvot tarjoava ratkaisumme pinnankorkeuden mittaukseen paineistetuissa ja alipainesäiliössä. Deltabar FMD71/FMD72 auttaa sinua hankkiutumaan eroon ongelmista, joita on perinteisessä mekaanisessa paine-eromittauksessa, jossa käytetään impulssilinjoja tai öljytäytteisiä kapillaareja. Elektroninen paine-ero minimoi turvallisuusriskit ja omistajuuden kokonaiskustannukset voidaan optimoida lyhentyneen asennusajan, huollon seisokkiajan ja vähentyneen varaosatarpeen ansiosta.
Animaatio, jossa esitellään elektronisen paine-eromittauksen hyötyjä
Animaatio, jossa esitellään elektronisen paine-eromittauksen hyötyjä
Edut
Eliminoi perinteiset mekaaniset ongelmat (vuotavat nauhat, putkien tukkeutuminen, putkien jäätyminen), jolloin prosessin käytettävyys lisääntyy ja luotettavuus paranee
Saatavana keraamisten anturimoduulien tai metallisten anturimoduulien kanssa
Alhaisimmat omistuksen yhteiskustannukset, koska asennusaika, huoltoon käytettävä aika ja huollon seisokkiaika lyhenevät ja varaosatarve vähenee
Monimuuttuja-pinnankorkeuden mittaus: HART-pohjainen paine-ero, pääpaineen ja anturin lämpötilat yhdestä järjestelmästä. Jatkuva koko järjestelmän terveydentilan valvonta HART-pohjaiseen diagnostiikkaan perustuen
Korkea toistettavuus ja pitkäaikainen vakaisuus
Järjestelmä sisältää kaksi anturimoduulia ja vain yhden lähettimen. Yksi anturimoduuli mittaa hydrostaattisen tason (korkea paine sisältää pään paineen) ja toinen pään paineen (matala paine). Taso lasketaan näistä kahdesta arvosta vain yhdellä lähettimellä. Elektroninen paine-erojärjestelmä eliminoi ympäristön lämpötilamuutoksesta johtuvan mittauksen poikkeaman jopa 95 %:ti.
Accuracy0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Pressure measuring range400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit160 bar (2400 psi)
Main wetted parts316L, Alloy C
Material process membrane316L, AlloyC,
Measuring cell400 mbar...10 bar (6 psi...150psi)
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Elektroninen paine-erolähetin parantaa tarkkuutta, asennusta ja kunnossapitoa
Tutustu, miten Lucite International paransi tarkkuutta ja luotettavuutta vaihtaessaan perinteiset paine-erojärjestelmän kapillaarit elektroniseen paine-erolähettimeen.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.