Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kaivosveden käsittelyprosessien parantaminen ekologisesti ja taloudellisesti

Paranna kaivosvesiprosessien tehokkuutta ja turvallisuutta, hankinnasta käsittelyyn ja juoksutuksiin saakka

Kaivosveden käsittely
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Vesi on tärkeässä asemassa kaivostoiminnassa, oli sitten kyse talousvesivarannoista työntekijöille tai ydinprosesseihin, kuten rikastukseen tarvittavan veden käsittelystä.Tarvittujen vesimäärien hallinta ja prosessointi eivät kuitenkaan ole ainoita haasteita. Jäteveden käsittely niin, että juoksutus on turvallista ja ympäristölainsäädännön hyväksymää, on yhtä lailla mutkikasta. Kaikki nämä haasteet kasvavat, mitä etäämmällä kaivos sijaitsee yhdynkuntainfrastuktuurista ja vesistöistä. Endress+Hauserin tuotevalikoima sisältää monipuoliset ratkaisut kaivosveden käsittelyyn.

Olennaiset tiedot

10%

kaivosteollisuuden investoinneista

käytetään veteen liittyvään infrastruktuuriin Kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston (ICMM) ja Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) mukaan.

Tehokas ja taloudellinen suolanpoisto ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Tehokas ja taloudellinen suolanpoisto

Kaivosteollisuudessa luotetaan vedensaannin varmistamisessa yhä enemmän suolanpoistomenetelmään. Yksi yleisimmin käytetyistä suolanpoistotekniikoista, käänteinen osmoosi, perustuu veden suodatukseen erityisten kalvojen avulla. Kaivostoimijoiden haasteena on varmistaa mahdollisimman pitkät suodatussyklit ja kalvojen pitkä elinkaari. Kalvot tukkeutuvat herkästi ja niihin saattaa kerääntyä helposti kasvustoa ja kalkkihilsettä.

Alan asiantuntemuksemme

Tarkka prosessivalvonta on oleellista yllättävien tuotantokatkosten välttämiseksi, ja Endress+Hauserilla onkin tarjolla täydellinen portfolio kattaen kaikki tarvittavat parametrit.

Tarkkaa vesiprosessien valvontaa ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Tarkkaa vesiprosessien valvontaa

Vesiprosesseissa on valvottava useita eri mittaussuureita, jotta voidaan varmistua prosessin tehokkuudesta ja veden laadusta. Näistä parametreista kaivosteollisuuden parissa erityisesti pH ja sameus ovat tärkeitä seurattavia parametreja, sillä pH-arvo kertoo asettumisen tehokkuudesta ja sameus kiintoainepitoisuudesta.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin huippuunsa hiotuilla digitaalisilla Memosens-antureilla kaikkia oleellisia parametrejä veden optimaaliseen valmisteluun voidaan valvoa tarkasti ja luotettavasti.

  • Mittaa ja valvo veden laatua luotettavasti ja tarkasti
  • Digitaalisen anturitekniikan avulla pystyt kalibroimaan anturisi helposti ennakkoon ja suorittamaan anturivaihdon prosessia häiritsemättä
  • Yhdistä jopa kahdeksan Memosens-anturia Liquiline-lähettimeen useiden parametrien valvontaa varten
Optimoitu jäteveden käsittely ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Optimoitu jäteveden käsittely

Yksi kaivostoimijoiden suurimmista haasteista jäteveden käsittelyssä on tasapainon löytäminen standardit täyttävän jäteveden laadun ja kustannustehokkuuden välille.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauser tarjoaa alakohtaisen valikoiman teknologioita veden käsittelyyn ja hallintaan, jolloin tällaisen tasapainon löytyminen nopeutuu ja helpottuu.

Edut

Endress+Hauserilla on yli 60 vuoden kokemus veden- ja jätevedenkäsittelystä eri teollisuudenaloilla. Apunasi on siis juuri omaan käyttötarkoitukseesi soveltuva valikoima mittalaitteita ja ratkaisuja veteen liittyvien haasteiden voittamiseksi, minkä lisäksi voimme tukea sinua vesiteollisuuden asiantuntijoidemme mittavan osaamisen avulla. He auttavat löytämään ratkaisuja vedenkäsittelyn kustannusten alentamiseen tinkimättä työntekijöiden tai ympäristön turvallisuudesta.

Olennaiset tiedot

30%

energiakustannuksista voidaan säästää käyttämällä ilmastuksenohjausratkaisuamme

Olennaiset tiedot

20%

kustannussäästöä siitä, että lietteen käsittelyssä käytetään vähemmän kemikaaleja

Olennaiset tiedot

Yli 60

vuoden kokemus vesi- ja jätevesiteollisuudesta

Yhteenveto

Miten voimme auttaa

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman mittalaitteita, jotka tukevat kaivosten kaikkia vedenkäsittelyprosesseja optimaalisesti, aina demiveden valmistusprosessin valvonnasta juoksutusveden käsittelyyn asti.

  • Valvo ja ohjaa suolanpoistoa
  • Mittaa oleellisia parametrejä veden valmistelussa käytetyn energian ja kemikaalien optimoimiseksi
  • Tee jäteveden käsittelystä kustannustehokasta ympäristövaatimukset täyttäen

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita