Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Mittaa oheisprosessien tehokkuus lämmityksessä ja jäähdytyksessä

Paranna ja optimoi lämmitys- ja jäähdytysprosessit

Veden lämmitys ja jäähdys on keskeinen oheisprosessi
Kattila, syöttövesi ©Endress+Hauser

Kattilan tehokkuus ja syöttöveden hallinta

Johdanto

Optimoi prosessit ja toiminnot

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ovat tärkeitä päivittäisessä toiminnassa. Kuten muissakin oheisprosesseissa, tehokkuuden mittaaminen on avain kustannusten ja energian säästämiseen. Uusien rakennusten monimutkaisuus, tiukemmat lait ja määräykset sekä muuttuvat lämmitys- ja jäähdytysvaatimukset asettavat haasteita laitosten henkilökunnalle. Älykkäiden energiaratkaisujen avulla henkilöstö voi optimoida tuotantoprosessit ja varmistaa tehokkaan toiminnan.  

Lämmitysjärjestelmät ja kaukolämpö

Teollisuusalakohtaisia ​​lämmitysprosesseja ja teknologioita on monia. Niiden suorituskyvyn arvioimiseksi ja tulosten parantamiseksi tarvitaan mitattuja arvoja sekä räätälöityjä lähestymistapoja.

Kattiloissa ja uuneissa energiahäviö on tyypillisesti suuri tehottoman palamisen, virheellisen käytön tai puutteellisen huollon vuoksi. Tehokkuuden mittaaminen on paras tapa ehkäistä hävikkiä ja vähentää energiankulutusta jopa 55 %.

Tarkkailemalla polttoaineen kulutusta, ilman palamista, savukaasujen lämpötilaa tai lämpöenergian siirtonopeutta voit:

  • Tunnistaa energiahäviön, kuten polttimen tyhjäkäynnin tai osakuormituksen 
  • Arvioida ja optimoida kattilan hyötysuhdetta ja kulutusta 
  • Minimoida kunnossapitokustannukset ja seisokit 
  • Määrittää parannustoimenpiteet, kuten palamisilman esilämmityksen 

Lämmitysjärjestelmäprosessissa on useita vaiheita, joita voidaan parantaa kustannusten alentamiseksi.  

Lisää läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä prosessistasi ja paranna turvallisuutta veden lämmitykseen sopivilla mittalaitteilla

Vesilämmitys/-viilennys ©Endress+Hauser

Jäähdytysjärjestelmät ja kaukojäähdytys

Jäähdyttämisessä on jopa enemmän säästöpotentiaalia kuin lämmityksessä. Monilla teollisuusaloilla jäähdytysenergian tuotanto on noin 10 % sähkönkulutuksesta, joten pienetkin energiansäästöt voivat johtaa merkittäviin kustannussäästöihin.

Ihanteellisen toimintapisteen tunnistamiseksi tarvitaan yksilöllinen tuoton- ja kulutuksenanalyysi, mikä tarkoittaa, että sähkömittarit eivät riitä kokonaisenergian kysynnän luotettavaan seurantaan.  

Paranna jäähdytysveden prosessiasi 

Jäähdytys tapahtuu teollisissa prosesseissa eri tavoin. Yksi alue, jossa voidaan saavuttaa tehokkuutta, on jäähdytysvesiprosessi. Tehokas jäähdytysvesijärjestelmä edellyttää muutakin kuin vain tehokkaita komponentteja. Järjestelmän konfigurointi ja toiminta täytyy myös huomioida. Jäähdytysjärjestelmät kehitetään usein asiakkaan yksilöllisten tarpeiden perusteella.

Parantaaksesi jäähdytysvesiprosessia ja koko jäähdytysjärjestelmää voit ottaa käyttöön seuraavat kunnossapitotoimenpiteet: 

  • Hallitse virtausta ja painetta oikein 
  • Minimoi vuodot 
  • Vältä kerrostuman muodostuminen jäähdytystorneissa ja -putkissa
  • Analysoi veden kemiallinen koostumus varmistaaksesi laatuparametrien täyttyminen

Lisää läpinäkyvyyttä ja näkemyksiä prosessistasi ja paranna turvallisuutta veden jäähdytykseen sopivilla mittalaitteilla

Teollisen höyryn, paineilman, lämmityksen, jäähdytyksen ja teollisuuskaasujen energianhallinta alkaa mittalaitteista

Täytä tiedot ladataksesi e-kirja
Yhteydenotto

Keskustele tuotantohaasteista asiantuntijoidemme kanssa

Paikalliset Endress+Hauserin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua.

Opi lisää energiansäästöstä