Hygieeniset lämpötilamittarit
Hygieeniset lämpötila-anturit steriileihin prosessisovelluksiin biotiede- sekä elintarviketeollisuudessa
Hygieeniset lämpötilan mittalaitteet ja lisätarvikkeet tarjoavat tarkimman mittauksen ja noudattavat elintarvike- ja biotieteiden teollisuudenalojen tiukkoja vaatimuksia. Kattava lämpötilamittarien valikoimamme sisältää kaikkea käyttötarkoituskohtaisista kompakteista laitteista edistyksellisiin modulaarisiin armatuureihin. Valikoimassa on saatavilla lukuisia alan vakiintuneita prosessiliitäntöjä, älykkäitä lämpötilalähettimiä, suojataskuja sekä vastaavia kansainvälisiä sertifikaatteja ja hyväksyntöjä.
You've viewed 8 of 32 products
Hygieenisten lämpötilamittarien valikoimamme
- Kompaktit tai modulaariset laitteet näytöllä tai ilman
- Industry 4.0: Netilion, pilvipohjaisen IIoT-ekosysteemin integraatio
- Heartbeat Technology, itsekalibroituvat RTD-anturit
- Älykkäät lämpötilalähettimet, Bluetooth®, laitteen diagnostiikka
- Hygieeniset prosessiliitännät (clamp-kiinnike, metalliset tiivistejärjestelmät, hitsaussovitin, Varivent, puristusliittimet jne.)
- Erityiset suojataskut (T-malli/kulma)
- Nopeat anturin vasteajat (t90: 1,5 s) optimaaliseen prosessinohjaukseen
- Korkea tärinänkestävyys (> 60 g) turvallisia ja luotettavia toimintoja varten
Tutustu lisää maailman ensimmäiseen itsekalibroivaan lämpötilamittariin - iTHERM TrustSens TM371 ja TM372
iTHERM TM411 on modulaarinen, hygieeninen RTD-lämpötilamittari, jossa on lisävarusteena diginäyttö
Lämpötilan mittausteknologian standardointi DMK Hohenwestedtissä
Modulaariset lämpötilamittarit hygieenisiin ja aseptisiin sovelluksiin
RTD-antureita lämpötilan mittaukseen putkissa, bioreaktoreissa, säiliöissä tai tankeissa suositellaan kriittisen steriileihin ja yleisiin sovelluksiin biotieteiden ja elintarvikkeiden teollisuudenaloilla. RTD-anturit tarjoavat tarkkaa ja luotettavaa tietoa alkupään ja loppupään prosessien sekä oheis-, sterilisaatio- (SIP), puhdistus- (CIP) ja tuotantoprosessien turvallisiin toimintoihin, mukaan lukien esimerkiksi käyminen, höyryntuotanto, vedentuotanto injektointia varten (WFI) ja tislattu vesi lääkekäyttöön (WPU).
Mikä RTD on ja miten se toimii?
Vastuslämpötila-anturit (RTD) ovat yleensä platinaelementistä valmistettuja antureita, jotka havaitsevat sähkövastuksen muutoksen, kun lämpötila muuttuu. Prosessin lämpötilan mittaukseen tarkoitetut RTD-anturit ovat yleensä erittäin tarkkoja ja vakaita pitkällä aikavälillä lämpötila-alueella -200...+600 °C. Yleisimmin käytetyt RTD-tyypit ovat Pt100 tai Pt1000. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona vähintään IEC 60751:n luokan A.
Edut
- Yksinkertaisuus:Ohjattu, verkossa oleva tuotevalikoimamme auttaa löytämään oikean tuotteen ja konfiguroinnin sovellukseesiLämpötilan mittauslaitteet on suunniteltu ja kehitetty edistämään standardointia, varaosien saatavuutta ja helppoa kunnossapitoaSaatavilla yli 50 hygieenistä prosessiliitäntää vakionaKansainväliset sertifikaatit ja hyväksynnät: räjähdyssuojaus seuraavien mukaan: ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; hygieniastandardit seuraavien mukaan: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, FCM ( elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit), TSE-käyttöönsoveltuvuussertifikaatti
- Ainutlaatuiset tekniset innovaatiot:Nopean vasteen iTHERM QuickSens- ja TipSens-teknologia: nopeimmat RTD-vasteajat (t90: 1,5 s)iTHERM TrustSens: itsekalibroituva, hygieeninen RTD-anturi pienentää riskejä ja kuluja kriittisissä prosesseissaiTHERM StrongSens: erittäin kestävä RTD, jossa >60 g tärinänkestävyysiTHERM QuickNeck: Pikaliittimellä varustettu suojatasku mahdollistaa anturipään työkaluttoman ja helpon irrottamisen ja uudelleenkalibroinnin
- Liitettävyys:4...20 mA, HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS®, PROFINET®Turvallinen Bluetooth® ja erityisesti prosessiautomaatiota varten suunniteltu langaton teknologia WirelessHART®Netilion, pilvipohjaisen IIoT-ekosysteemin integraatio