Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Nivector FTI26

Capacitance
Point level detection
Nivector FTI26

For all types of powdered and fine-grained solids especially in the food industry

FTI26
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    -20°C...+80°C
    (-4°F...+176°F)

Käyttöalue

The Nivector FTI26 is a cost-efficient point level switch for solids in the food industry and powder applications in all industries. The capacitance device convinces with the best build-up performance in class and a high sensitivity. All industry compliant certificates are available. In addition, the FTI26 is industry 4.0 ready with IO-Link communication.

For MIN or MAX detection in silos with powdered and fine-grained solids, like plastic granules, grain, sugar, spices, coffee powder, laundry detergent

  • Process connections: G1" thread, Tri-Clamp 2" via adapter

  • Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +86psi)

  • International explosion protection certificates (Dust Ex), hygienic certificates

Edut

  • Easy installation even in tight conditions or where access is restricted thanks to the compact design

  • Fulfillment of all relevant hygienic requirements (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); cleanable (IP69)

  • IO-Link reduces costs and complexity with an easy configuration of the devices via engineering tools

  • Best build-up performance in class and high sensitivity

  • No individual adjustment to each medium necessary

  • LED signalization for on-site function check

Videot

  • IO-Link digitaalinen tietoyhteysteknologia
    IO-Link-tietoyhteys

    IO-Link -tietoyhteys auttaa laitoksesi digitalisoinnissa

Fundamental-valikoima

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products