Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Promag 50P

Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 50P ©Endress+Hauser

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Electromagnetic

  • Product headline

    The flowmeter for highest medium temperatures with a modular electronic concept.
    Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.

  • Sensor features

    Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
    Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA.

  • Transmitter features

    Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide recognized metrological approvals. Safe operation – display provides easily readable process information. Fully industry-compliant – IEC/EN/NAMUR.
    2-line backlit display with push buttons. Device as compact or remote version. HART, PROFIBUS PA/DP.

  • Nominal diameter range

    DN 15...600
    1/2"...24"

  • Max. measurement error

    ±0.5%
    ±0.2% (optional)

  • Measuring range

    0...9'600 m3/h

  • Max. process pressure

    PN10...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AS 2129 Table E
    AS 4087 PN16

  • Medium temperature range

    -40...+180°C
    (-40...+356°F)

  • Ambient temperature range

    -20...+60°C
    -40...+60°C (optional)

  • Degree of protection

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Display/Operation

    Two line display with backlit
    Push button

  • Outputs

    4...20 mA
    Pulse/Frequency
    Status

  • Inputs

    Status

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
  • Seuraava malli