Optimoi extra-raskaan / raskaan raakaöljyn erotteluprosessit
Paranna prosessin ohjausta
Extra-raskaan ja raskaan raakaöljyn erottelussa (< API 15 tiheys >960 kg/m3 (8 lb/gal) ja öljyhiekan osalta puhdistusprosessi tapahtuu erottimissa, FWKO- ja BOT-laitteissa sekä suolanpoistolaitteissa. On tärkeää tietää tiheys koko pinnankorkeudelta, jotta varmistetaan paras aika- ja kustannustehokas toiminta. Perinteisten mittausteknologioiden kyky toimittaa tietoja prosessista on rajallinen. Profile Vision antaa selkeän yleiskuvan prosessista.

Hyödyt yhdellä silmäyksellä
Tarkka kolmiulotteinen tiheysprofiili koko erottelijasta aina sisäänmenosta ulostuloon
Asennus kokonaan säiliön ulkopuolelle
Erottelu ei keskeydy tiheyteen liittyvien seikkojen takia
Ei enää kalliiden kemikaalien ali-/yliannostelua prosessiin
Haaste: täydellisen kuvan saaminen prosessista
Perinteiset teknologiat eivät pysty tuottamaan selkeää kuvaa koko pinnankorkeudelta ja emulsiokerroksesta. Emulsiokerroksen sijainti ja paksuus ovat tärkeitä tietoja, koska niiden perusteella määritetään lisättävän kemiallisen emulsiokatkaisijan määrä. Perinteiset mittausteknologiat on asennettava erottelijan sisään ja ne ovat usein alttiita kontaminoitumiselle. Niinpä mittalaite on irrotettava säännöllisesti puhdistusta varten, jolloin kallisarvoista aikaa hukkaantuu.
Meidän ratkaisumme: tiheyden profilointijärjestelmä
Erottelija on jaettu kolmeen tiheyden havaitsemisalueeseen:
Mitataan pohjalla oleva hiekka, millä varmistetaan, että erottimen koko tilavuus on käytettävissä
Emulsiokerroksen ja paksuuden mittaaminen erotteluprosessin optimoimiseksi ja kemikaalien ali-/yliannosteluun liittyvien kustannusten säästämiseksi
Puhtaan raskasöljyn tarkkailu yläosassa. Integroitu PLC kerää ja skaalaa kaikki mitatut tiedot. Viiden eri rajapintatason visualisointi on mahdollista (hiekka, vesi, emulsio, öljy ja vaahto).
Ratkaisu lähemmin: Profile Vision
Yksittäisten säiliöiden yleiskatsaus profiilien tai palkkikaavioiden avulla, hälytykset, historia ja tapahtumaloki
Mittaustietojen keräys ja skaalaus
Jopa viiden erilaisen rajapintakorkeuden laskenta ja visualisointi
Tiheysprofiilin visualisointi graafisesti (tiheys esitetään värein) ja kaaviona (palkkikaavio tai viivakaavio)
Raja-arvon ja tilan valvonta
Hälytykset ja trendit
Gammapilot M FMG60
Kompakti lähetin: yksi kenttälaite kaikkiin mittaustehtäviin
Paras käytettävyys, luotettavuus ja turvallisuus, jopa äärimmäisissä prosessi- ja ympäristöolosuhteissa
Erinomainen herkkyys ja tarkkuus myös pienimmillä annostehoilla
Optimaalinen sopivuus eri sovelluksiin monien erilaisten ilmaisimien ansiosta
SIL2/3-hyväksyntä IEC 61508:n mukaan maksimi täyttötason tunnistukseen
Lämpötilakompensointi tiheysmittauksia varten
Säteilysuojus FQG63
Säteilysuojukset, jossa on joustava jatkoelementti. Laitteen edut:
Painoltaan kevyt laite tarjoaa parhaan mahdollisen suojan
Korkein turvaluokitus
Joustava asennuspituus jopa 30 m (98 ft)
Manuaalisesti käytettävä
Riippulukko tai lukituspultti kytkentäasennon lukitsemiseen
Kytkentätila tunnistetaan helposti
Kompakti ja helppoasenteinen laite