Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Veden tehokas ja luotettava laadunvalvonta SWAS-analyysiratkaisulla

Suojaa vesihöyrypiirisi vähentämällä kattilakiven ja korroosion riskiä

Veden laadunvalvonta voimalaitoksissa on oleellinen toiminto sekä toiminnallisen tehokkuuden ylläpitämiseksi että korroosion ja vuotojen aiheuttamien laitoksen seisokkien minimoimiseksi. Jatkuva kosketus veden ja höyryn kanssa kasvattaa korroosion ja kattilakiven riskiä kaikilla metallipinnoilla. Tällaisia riskejä voidaan pienentää ja kalliilta korjauksilta välttyä vedenlaadun mittauksen ja analysoinnin oikeilla mittalaitteilla.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauserin höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (Steam and Water Analysis System SWAS) tarjoaa kaikki prosessinohjaukseen tarvittavat mittaussignaalit. Se on standardisoitu ratkaisu, jolla näytteenotto ja veden analyysi voimalaitoksissa sujuvat kätevästi. Näin seisokit vähenevät ja laitoksen tehokkuus paranee. Modulaarinen, skaalautuva ja helposti jälkiasennettava SWAS, joka lisäksi soveltuu käytettäväksi esim. helpon kalibroinnin mahdollistavan digitaalisen Memosens-teknologian yhteydessä, tarjoaa luotettavan mittauksen, on helppo käyttää ja minimoi laitoksen tuotantokatkokset.

  • Saatavana on kaksi paneeliratkaisua: SWAS Customized (räätälöity) ja SWAS Compact (esikoottu) analyysijärjestelmä

  • Yksi lähetin kaikille parametreille SWAS Compactin ja Liquiline-monikanavaohjaimien avulla

  • Ennakoiva kunnossapito sisältäen jäljellä olevan kationin kapasiteetin laskennan

  • Helppokäyttöisyys jopa silloin, kun tekninen kokemus on rajallinen

Sovellukset

Vältä järjestelmän korroosio pH-monitoroinnilla

Syöttöveden pH:lla on suora vaikutus vesihöyrypiirin korroosiotasoihin, ja pH-arvot saattavat vaihdella itse piirin sijainnin mukaan. Korroosion estämiseksi laitosten käyttäjien täytyy siksi valvoa pH-arvoja tarkasti ja säätää pH-arvoja kahdessa tilassa asennetun laitteen mukaan, jotka ovat universaali ja yleisempi lievästi alkalinen.

Vältä järjestelmän korroosio pH-monitoroinnilla
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa ainutlaatuiset anturit ja lähettimet laadukkaaseen pH-mittaukseen monissa vesihöyrypiirin pisteissä.

  • Valvo pH-tasoja luotettavasti jopa hyvin alkalisissa väliaineissa tai räjähdysvaarallisissa tiloissa Orbisint CPS11D -lasielektrodimme avulla, jonka toiminta perustuu Memosens-teknologiaan

  • Lisävarusteena saatava suolarengas alhaisen johtokyvyn sovelluksiin deionisoitua vettä käytettäessä, esimerkkinä kattilan syöttövesi

Suojaa turbiineja tarkalla piihapon valvonnalla

Piihappo voi kerrostua mille tahansa höyryn kanssa kosketuksissa olevalla pinnalle aiheuttaen turbiinin siipiin kiinteän kerroksen, joka puolestaan aiheuttaa hankautumista ja tukkeutumia. Piihappokerrosten poistamiseen kemikaalein tai mekaanisten prosessien avulla saattaa tuhraantua kallisarvoista aikaa ja resursseja.

Suojaa turbiineja tarkalla piihapon valvonnalla
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin analysaattorit tarjoavat jatkuvaa piihapon valvontaa useissa vesihöyrypiirisi pisteissä.

  • Säästä aikaa ja rahaa Liquiline System CA80SI -piihappo-analysaattoreillamme

  • Valvo korkea- ja matalapaineista turbiinihöyryä, höyryrumpuja, lauhteen poistopumppuja (CEP), lisävettä / kattilan syöttövettä sekä korkeapainelämmittimiä/esilämmittimiä

  • Vältä kalliit viiveet käynnistyksen ja manuaalitestauksen aikaisissa näytteenottoerissä

Estä korroosion muodostuminen liuenneen hapen (DO) valvonnalla

Happi voi aiheuttaa korroosiovaurioita vesihöyrypiirin komponentteihin ja siitä saa löytyä vain jälkiä (mittaluokka ppb). Korroosion minimoimiseksi alkalisissa toimintaolosuhteissa käytetään usein mekaanista ilman poistoa ja kemiallisia poistolisäaineita liuenneen hapen poistamiseksi.

Estä korroosion muodostuminen liuenneen hapen (DO) valvonnalla
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin happiantureihin kehittämä Memosens-teknologia yhdessä Liquiline-lähettimiemme kanssa sallii luotettavan laboratoriokalibroinnin, varmistaa helpon huollon ja mittauspisteen minimaaliset seisokkiajat.

  • Paranna prosessiturvallisuutta ja mittauspisteen käytettävyyttä

  • Minimoi prosessien seisokkiajat anturin vaihdon yhteydessä anturin automaattisen tunnistuksen avulla

Vältä kattilakiven muodostuminen havaitsemalla johtokyvyn muutokset

Vesihöyrypiireihin liuenneet kiintoaineet voivat aiheuttaa laitteistoihin kattilakiveä ja teknisiä vikoja. Puhtaan veden johtokyky on lähellä nollaa, ja pienenkin suolamäärän lisääminen siihen voi lisätä korroosiota dramaattisesti. Niinpä johtokykyparametri on hyödyllinen indikaattori, jolla voidaan havaita esimerkiksi jäähdytysvedestä liuenneet kiintoaineet tai epäpuhtaudet sekä ilmavuodot, ja samalla kattilakiven todennäköisyys.

Vältä kattilakiven muodostuminen havaitsemalla johtokyvyn muutokset
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin Liquiline-tuotelinjan moniparametriset lähettimet ovat kompakteja tai paneeliasennettavia, mikä parantaa käytettävyyttä. Ne perustuvat digitaaliseen Memosens-anturiteknologiaan, minkä ansiosta niiden avulla havaitaan liuenneet kiintoaineet useista piirin pisteistä.

  • Käyttöönotto ja laajennettavuus nopeaa ja helppoa

  • Hyödy standardoidusta ja intuitiivisesta käytöstä

Älykkäät analyysiratkaisut estävät korroosiota ja kattilakiven muodostumista

Vesihöyrypiirin prosessikartta ©Endress+Hauser

Vedenlaadun valvonnan parametrit (pH, silikaatti, liuennut happi ja johtokyky) vesihöyrypiirissä.

Edut

Uskomme älykkääseen instrumentointiin, joka säästää sinut kalliilta korjauksilta ja tarpeettomilta seisokeilta. SWAS-paneelit on varusteltu luokkansa parhailla mittalaitteilla, jotta vesihöyrypiirisi eheys on taattu joka hetki. Kaikki paneelit on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää, minkä lisäksi niitä voi yhdistellä modulaarisen rakenteensa ansiosta.

  • 50 %

    kasvanut prosessien käynnissäoloaika paneeleihin asennettujen digitaalisten Memosens-mittalaitteiden ansiosta

  • $ 3 250

    lisäsäästöjä jokaisen 26 min aikana tyypillisessä 500 MW:n yhdistelmälaitoksessa, jossa käytetään kaasunpoisto-johtokyky-analysaattoreita

  • 50 %

    ajansäästö Liquiline-lähettimien ansiosta, kun integroit SWAS-paneelin prosenssinvalvontajärjestelmäänne

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat