Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Miten saat IO-Link-teknologiasta kaiken irti prosessiautomaation sovelluksissa

IO-Linkin käyttökohteet elintarvike- ja juomateollisuudessa

IO-Linkin käyttökohteet elintarvike- ja juomateollisuudessa

IO-Link on luotettava, kustannustehokas ja yksinkertainen viestintäteknologia, joka soveltuu erityisen hyvin perusohjaussovelluksiin. Sen teknisten rajoitteiden, kuten rajallisen kaistanleveyden, point to point -topologian ja rajallisen skaalautuvuuden vuoksi IO-Link ei kuitenkaan ole yleispätevä ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Erityisesti elintarvike- ja juomateollisuuden prosessiautomaation yhteydessä on tärkeää arvioida tarkasti, missä IO-Link-laitteiden käyttö tuo lisäarvoa ja missä IO-Linkiä ei suositella käytettäväksi yksinään. Tämä on erityisen tärkeää, kun suunnitellaan tulevaisuuden kestävää digitalisaatiostrategiaa, joka usein edellyttää suurempaa joustavuutta, korkeampaa datanopeutta ja reaaliaikaisia ominaisuuksia. Tämä valkoinen kirja tarjoaa kattavan katsauksen siihen, missä IO-Link loistaa elintarvike- ja juomateollisuudessa, missä sen rajoitteet tulevat esiin ja miten se voidaan integroida osaksi monimutkaisempia järjestelmiä täydentävien teknologioiden avulla.

Loppuviitteet

Lisää tietoa IO-Linkistä