Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tabletit laitekonfigurointiin

Tabletit laitekonfigurointiin kenttälaitteiden käyttöönoton ja kunnossapidon yhteydessä

Tabletit laitekonfigurointiin
3 Tuotteet
Filter X icon

Vaiheittaisen poistamisen ohje

Endress+Hauser sitoutuu tukemaan kaikkia tuotteitamme pitkällä tähtäimellä.

Tarjoamme tuotteidemme tukea ja palvelua kymmenen vuoden ajan ilmoituksesta tuotteen vetämisestä pois (siihen asti kunnes varaosia ei enää ole saatavilla).

Pidätämme kuitenkin oikeuden tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja, mukaan lukien korvaavat tuotteet, jos ne katsotaan asianmukaisemmiksi.

Tuotteen tila

Tuotteen juuri SMT77
Nimi Field Xpert SMT77
Tuotteen tila In phase out
Poistumispäivämäärä 11/2023
Tilauspysäytys not applicable
Vara-anturi asti not applicable
Kalibrointi asti not applicable
Varaosien saatavuus 12/2025
Korjaus asti 12/2025
Uusi vaihtoehto
Huoltosuositus

Tabletit laitekonfigurointiin

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Tabletit laitekonfigurointiin

Field Xpertit ovat yleismallisia, erittäin suorituskykyisiä tabletteja laitekonfigurointiin räjähdysvaarallisilla (Ex-vyöhyke 1 ja 2) ja ei-räjähdysvaarallisilla alueilla. Ne mahdollistavat helpon pääsyn Endress+Hauserin ja kolmannen osapuolen kenttälaitteisiin. Nämä kaikkien digitaalisesti kommunikoivien kenttälaitteiden kanssa käytettäviksi suunnitellut tabletit auttavat asennuksessa, vianetsinnässä ja laitteiden analysoinnissa. Liitä ne digitaalisiin Netilion Analytics ja Netilion Library -palveluihin laitoksen digitalisoinnin käynnistyksen yhteydessä.

Toimintaperiaate: laiteliitäntä

Field Xpert voi päästä kenttälaitteisiin useilla eri tavoilla. Muodosta point-to-point -kytkentä suoraan laitteeseen tai suoraan laitekaapista käyttäen sopivaa USB- tai Bluetooth-rajapintaa. Lisäksi on mahdollista päästä tiettyyn yhdyskäytävään point-to-bus -kytkennän luomiseksi, mikä mahdollistaa pääsyn useisiin eri laitteisiin yhdestä pisteestä. Langattomaan pääsyyn laitteisiin järjestelmässä tarvitaan WiFi-pääsypiste tai yksittäisiin laitteisiin on mahdollista päästä myös langattomalla hotspotilla.

Konfigurointiohjelmisto Field Xpert

Field Xperts ovat avoimia Windows-tabletteja, joissa on digitaalisella tietoyhteydellä varustettu kenttälaitteiden konfigurointiohjelmisto. Varusteena on DTM-kirjasto, jossa on yli 2700 DTM:ää - Endress+Hauser ja kolmannen osapuolen ajurit tarjoavat markkinoiden ainutlaatuisen käyttökokemuksen. Laitekonfiguroinnin lisäksi se mahdollistaa laitediagnostiikan NAMUR NE 107 -standardin mukaan. Kuukausittain on myös saatavana ilmainen automaattinen DTM-päivitys, kun Endress+Hauser julkaisee uusia DTM:iä.

Liittäminen Netilion-palveluihin

Helppo liittäminen digitaalisiin Netilion Analytics ja Netilion Library -palveluihimme mahdollistaa järjestelmän automaattisen digitalisaation ja laitekonfigurointiraporttien tallennuksen keskeiseen paikkaan.

Edut

  • Säästä aikaa helppokäyttöisen, nykyaikaisen ja kosketusoptimoidun käyttäjäkokemuksen ansiosta
  • Alenna kustannuksia käyttämällä vain yhtä laitetta HARTIN, PROFIBUSIN, FOUNDATION Fieldbusin, Modbusin ja Endress+Hauserin huoltoliittymissä
  • Nopea liitäntä laitteisiin automaattisen laitetunnistuksen ansiosta
  • Paranna yhteensopivuutta: luo asetusten määritys- ja Heartbeat Technologyn todentamisraportteja, näe kaikukäyrä ja paljon muuta
  • Paranna tehokkuutta kaikkiin tärkeisiin teollisiin protokolliin esiasennetuilla laiteajurikirjastoilla ja uusien Endress+Hauserin ajurien automaattisella päivityksellä