Täysiaukkoinen 0 x DN -rakenne
Maksimaalinen mittaussuorituskyky ilman painehäviötä – asennuspaikasta riippumatta
Täysiaukkoinen 0 x DN -rakenne Endress+Hauserin sähkömagneettisille Proline Promag -virtausmittareille mahdollistaa luotettavan mittauksen virtausprofiilista ja asennuspaikasta riippumatta. Nämä laitteet soveltuvat asennettavaksi ahtaisiin paikkoihin, kuten kompakteihin järjestelmiin tai koneikkoihin, koska ne eivät tarvitse sisäänmenoja eivätkä ulostuloja.
Edut
Lisää joustavuutta asennukseen
Virtausprofiilista riippumaton
Sisäänmenoja tai ulostuloja ei tarvita
Ei putkirajoituksia tai painehäviötä
Rajoittamaton virtausmittaus
Putken taitekohdat, insertit tai muut esteet putkessa voivat aiheuttaa turbulenssia virtaukseen ja johtaa epätarkkoihin mittauksiin. Täysiaukkoisen 0 x DN -rakenteen ansiosta sähkömagneettiset virtausmittarit (0 x DN full bore) jatkavat mittausta erittäin tarkasti (±0,5%). Täysiaukkoinen rakenne ilman rajoitteita estää painehäviöt ja on saatavana halkaisijaltaan jopa 3-metrisille putkille. Lisätietoja esitteestämme!
Ladattavat tiedostot
-
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore
Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi: