Uusi teknologia lisää luotettavuutta ja turvallisuutta prosesseissasi
Erittäin tarkka Micropilot NMR81 on maailman ensimmäinen tutka, joka mittaa nesteiden pintoja taajuudella 80 GHz. Laite on kehitetty mm. laskutuskäyttöön käytettävään erittäin tarkkaan pintamittaukseen ja se on riippumattomien testausviranomaisten tähän tarkoitukseen sertifioima. 80 GHz:n teknologia tarjoaa runsaasti etuja.
Micropilot NMR81 käyttää tarkkaan kohdistettua kolmen asteen mittauskulmaa. Samankokoisen 10 GHz:n tutkalaitteen mittauskulma on 21 astetta. Mittaus on erittäin luotettava, sillä tutkan säde ei osu säiliön seinissä oleviin kohteisiin, kuten putket tai suojat ja levyt.
Yleensä tällä teknologialla saavutetaan myös pidemmät mittausalueet kuin muilla teknologioilla on mahdollista toteuttaa – ja tarkkuus pysyy kuitenkin samana. Säiliömittauksen huipputuote, Micropilot NMR81, saavuttaa suurimman tarkkuutensa ±0,5 mm (±1/32 in) mittausalueella, joka ulottuu jopa 30 metriin (98 ft).
Tämä teknologia vähentää suunnitteluun käytettävää aikaa, sillä 80 GHz:n tutka on helppo asentaa säiliöihin ilman säiliössä olevien kohteiden rakenteiden huomioimista. Erittäin luotettavien mittaustulosten ansiosta myös laitoksen käytettävyys ja tuottavuus paranevat.
Process pressure / max. overpressure limitVacuum.....16 bar abs
Max. measurement distance70 m (230 ft) For calibration to regulatory standards: 50 m (164 ft)
Main wetted parts316L, PTFE
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.