Täytä asiakkaittesi erityistarpeet ja vaatimukset optimoimalla tuotantoprosessit
Sementtiteollisuus toimii vaihtelevien raaka-ainehintojen ja lopputuotteeseen kohdistuvien monimutkaisten erityistarpeiden puristuksessa, jolloin tarve tuotantoprosessien kustannustehokkuuden optimoinnille on todellinen. Esimerkiksi klinkkerin valmistusprosessissa energiakustannukset voivat muodostaa jopa 75% muuttuvista kustannuksista. Kun haluat alentaa tehokkaasti kustannuksia tuotteiden laadusta tinkimättä, luotettavien mittalaitteiden antamat tarkat tiedot prosessista ovat avainasemassa.
65-75%:n
energiakustannukset
sementin valmistuksen yhteenlasketuista kustannuksista ovat alalla yleisiä. Prosessi voidaan kuitenkin optimoida.
Olipa tehtäväsi hallinnoida projekteja, automatisoida polttoaineen käsittelyjärjestelmä, valita mittalaitteita klinkkeriprosessiin tai toteuttaa typen oksidien (NOx) puhdistusjärjestelmä ympäristöohjelman mukaisesti, kokeneet prosessiautomaation osaajamme huolehtivat kokonaisvaltaisesti täysin integroitujen sementtitehtaiden mittaus- ja säätövaatimuksista:
Raakajauhe- ja klinkkerisiilon valvonta
Polttouunin polttimen hallinta ja polttoöljyn annostelupaketti
Klinkkerin jäähdytyksen valvonta
Sykloniesilämmittimen instrumentointi
Lisäaineiden varastointi ja annostelu
Sovellukset
Raakajauhe- ja klinkkerisiilon valvonta
Tuotannon käynnissä pitämiseksi raakajauhe ja klinkkerisiilojen varastointimäärää on valvottava jatkuvasti. Koska varastosäiliöitä on erimuotoisia ja -kokoisia, niiden pinnankorkeuden valvonta voi olla haastavaa.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa useita eri pinnankorkeuden valvontateknologioita ja ratkaisuja, jotka on suunniteltu haastaviin ympäristöihin, kuten pölyisiin ja kuluttaviin paikkoihin.
80 Ghz:n pintamittaustutkamme soveltuu parhaiten korkeissa siiloissa ja säiliöissä tapahtuviin mittauksiin. Sen säteilykeila on pieni ja siinä on Multi-Echo Tracking -arviointi sovellus.
Polttouunin polttimen hallinta ja polttoöljyn annostelu
Pyroprosessointi on yleensä sementinvalmistuksen keskeisin asia. Tässä vaiheessa syntyy suurin osa sementinvalmistuksen kustannuksista, ja niinpä tästä vaiheesta löytyy myös eniten mahdollisuuksia prosessin kehittämiseen.
Meidän kenttäosaamisemme
Näiden prosessien pääparametri on luonnollisesti lämpötila. Sitä valvomalla varmistat tasaisen tuotelaadun ja optimaalisen polttoaineenkulutuksen.
Kun mittaat lämpötilaa ylemmissä esilämmittimen sykloneissa, käytä termoelementtiä, jossa on piinitridistä valmistettu keraaminen suojatasku.
Pohjalla olevissa sykloneissa kannattaa käyttää termoelementtiä, joissa on nikkeli-koboltti metalliseoksesta valmistettu suojatasku. Se suojaa erittäin hyvin aggressiivisilta kaasuilta.
Coriolis-virtausmittarit optimoivat polttoprosessia mittaamalla öljypolttimen massavirtausta ja tarjoavat öljyn lämmitysjärjestelmään verkossa toimivan lämpötila- ja viskositeettimittauksen
Klinkkerin jäähdytys on yksi sementinvalmistuksen kriittisimmistä sovelluksista, sillä jäähdytysaste voi olla klinkkerin laadun ja sementin yleisen suorituskyvyn kannalta kriittinen:
Meidän kenttäosaamisemme
Kattavan tuotevalikoimamme ansiosta koko klinkkerinjäähdytyksen valvontapaketti on saatavana yhdestä ja samasta lähteestä. Tämä sisältää:
Tutki prosessikarttoja tutustuaksesi tarkemmin miten voit mahdollisesti alentaa tuotantokustannuksia
Edut
Endress+Hauserin asiantuntijat ovat yhdessä asiakkaidemme kanssa saavuttaneet erinomaisia tuloksia ja optimoineet tuotantoprosessien toimintaa useilla teollisuuden aloilla huolehtien samalla korkeasta käyttöturvallisuudesta, esimerkiksi jalometallien, sementin ja teräksen valmistuksessa. Teknisen asiantuntemuksemme ja toimialalle optimoidun tuotevalikoiman lisäksi tällaisen menestyksen perusta on liiketoimintaperiaatteemme. Uskomme vakaasti pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin, emme vain lyhyen tähtäimen liikevoittoon.
145 000+
älykästä pinnanmittausta sementtisiiloissa ympäri maailman
Energian kokonaiskustannukset voivat olla 65 - 75% prosessin muuttuvista kustannuksista. Autamme tehostamaan klinkkerituotantoa integroidun online-valvonnan ja optimoidun polttoaineenhallinnan avulla energian säästämiseksi.
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Efficiency
Optimoi rikastusprosessit
Paranna rikastusprosesseja, kuten vaahdotusta ja sakeutusta, sekä nosta saantia
Kehittynyt polttoaineenhallinta tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
Optimoi kaivoskuorma-autojen polttoaineenhallinta mittalaitteilla ja automaatioratkaisuilla, jotka tarjoavat polttoaineiden lastinpurku- ja ylitäytönsuojaratkaisut.
Kemianteollisuus: kilpailukykyisesti ja turvallisesti
Kemianteollisuus: kilpailukykyisesti ja turvallisesti
Kehitä projektitaitojasi ja osaamistasi tehtaasi turvallisuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi
Öljy ja kaasu: Polttoaine-energian siirtyminen nettonollaan
Öljy ja kaasu: Polttoaine-energian siirtyminen nettonollaan
Kattavan mittalaite-, ratkaisu- ja palveluvalikoimamme avulla voimme auttaa asiakkaita matkalla nettonollaan: prosessien tehokkuudesta ja turvallisuudesta aina kestävyyteen ja säädöstenmukaisuuteen.
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.