Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Anturit meijeriteollisuuteen

Korkealaatuisinta maitotuotteiden prosessointia ja tarkkaa mittausteknologiaa

Naisia seisomassa maitotuotteiden prosessointilaitoksella
Lämpötila-anturit lämmönvaihtimessa ©Endress+Hauser
Insights

Nopeat lämpötila-anturit parantavat lämmityksen ohjausta

Lämpötila on onnistuneen pastöroinnin ohjauksen kriittinen valvontapiste. Tarkkuus- ja vasteaika varmistavat, että energiaa ei mene hukkaan eikä tuote altistu suuremmalle termiselle rasitukselle kuin on tarpeen.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauser on keksinyt nopeimman lämpötila-anturin hygieniaprosesseille. Tämä innovatiivinen teknologia auttaa parantamaan laatua ja vähentämään kustannuksia. Lisäksi tarkan, nopean ja vakaan lämpötilamittauksen yhdistelmä varmistaa parhaan mahdollisen prosessilaadun ja luotettavan tuotelaadun.

  • Asenna innovatiivinen iTHERM TM411 -lämpötila-anturi parantaaksesi lämpötilan valvontaa UHT-prosessissa.
  • Hyödy markkinoiden lyhimmästä vasteajasta (t90 = 0,75 s) iTHERM QuickSens -teknologian ansiosta.
  • Hyödynnä merkittävää aikasäästöä uudelleenkalibroinnissa (jopa 20 minuuttia per mittauspiste) iTHERM QuickNeckin ansiosta.
  • Vähennä riskejä ja paranna prosessiturvallisuutta kriittisissä sovelluksissa itsekalibroivan iTHERM TrustSens-lämpötila-anturin avulla.
Promag H meijerituotteiden tuotantolaitoksessa ©Endress+Hauser
Insights

Virtausmittaus maidon pastöroinnissa

Tarkat virtausmittarit varmistavat oikean lämpömäärän kohdistamisen turvallisten tulosten saavuttamiseksi.

Alan asiantuntemuksemme

Sähkömagneettinen virtausmittari huolehtii pääosin meijeritoiminnan virtausmittauksesta ja sillä on tärkeä rooli maidon lämmittämisessä.

Maidon varastosäiliöt meijerituotannossa Shutterstock/Strandperle
Insights

Luotettavat pintamittausanturit

Yksi haastavimmista lämpökäsittelyjärjestelmien käyttökohteista on puskuritankin pinnankorkeuden ohjaus. Pienessä säiliössä havaitaan nopeat pinnankorkeuden ja lämpötilan muutokset.

Alan asiantuntemuksemme

Hydrostaattiset pintamittausanturit ovat ihanteellinen ratkaisu tähän sovellukseen. Ne ovat lämpötilakompensoituja ja niiden 100 mm:n (vesipatsasta) H2O-mittausalue määrittelee standardin luotettavuudelle.

  • Deltapilot FMB50 -lähetin elektroniikan erillisversiolla. Elektroniikan erillisversion kanssa käytettynä lähetin selviää myös ankarasta ympäristöstä ja puhdistussykleistä.
  • Vaihtoehtoisesti hygieniasovelluksissa voidaan käyttää kompaktia pintamittauskytkintä Liquiphant FTL33.
Lämmönvaihdin meijerituotannossa @Endress+Hauser
Insights

Lämmönvaihtimessa vaikuttava paine-eron mittaus

Paine-eroa on pidettävä yllä puhdistusvaiheessa elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Mittauksessa vakaus ja luotettavuus ovat avainasemassa.

Alan asiantuntemuksemme

Tähän kriittiseen sovellukseen suositellaan sen takia elektronista paine-eron mittausjärjestelmää.

  • Optimoi mittaukset innovatiivisella elektronisella Deltabar FMD72-paine-erolähettimellä.
Liquitrend QMW43 -kertymäanturi ©Endress+Hauser
Insights

Kerrostuman valvonta optimoi tuotelaadun

Maitotuotteiden mikrobiologinen vakaus on oleellista huomioiden tuotteen säilyvyysaika ja laatu, jotka ovat usein lailla säädeltyjä. Maidon lämmitys aiheuttaa usein sisäseinämien kontaminaatiota. Tämä kontaminaatio vaikuttaa lämmitysjakson tehokkuuteen ja on tuotekontaminaation mahdollinen syy. Tästä syystä kontaminaation hallinnoiminen lämmitysprosessin ajan ja tuotteen läsnäolo pitoputkessa ovat avaimenasemassa prosessin hallinnassa ja tuotelaadun optimoinnissa.

Alan asiantuntemuksemme

Kompakti moniparametrinen mittalaite Liquitrend QMW43 pystyy mittaamaan kerrostuman paksuuden ja väliaineen johtokyvyn samanaikaisesti. Pastörointiprosessin pitoputkeen asennettuna se voi samanaikaisesti monitoroida kerrostuman muodostumista ja kertymän määrää. Tämä auttaa päättämään, onko puhdistusprosessi tarpeen tai voidaanko tuotantoaikaa vielä pidentää ilman, että sillä on vaikutusta tuotelaatuun.

Kalibrointiasiantuntijoita työssä meijerituotteiden valmistuksessa ©Milchwerke Schwaben
Insights

Pidä mittauksesi ajantasalla

Säännöllinen kunnossapito ja kalibrointi varmistavat, että kriittisiä prosesseja valvovat mittalaitteet ovat spesifikaation mukaiset, mikä on välttämätöntä elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauser tarjoaa aikataulutetut, jäljitettävissä olevat ja kustannustehokkaat kunnossapitopalvelut aina paikan päällä tapahtuvasta kalibroinnista täysin akkreditoituun laboratoriokalibrointiin saakka. Näin varmistetaan sekä laitoksen korkea käyttöaste että mittalaitteiden vaatimustenmukaisuuden täyttäminen. Kalibrointiasiantuntijamme tukevat sinua koko laitekantasi kaikkien toimintojen optimoinnissa.

"Promass Q kykenee mittaamaan massavirtauksen, tilavuusvirtauksen, tiheyden ja lämpötilan. Se on meille suuri etu, sillä saamme luotettavaa tietoa raaka-aineiden suunnitteluun."

Thomas Jürgensen, Tekninen johtaja, Meierei Barmstedt eG, Saksa
Yhteenveto

Tarjontamme

Endress+Hauser ymmärtää meijerituotannon korkeat vaatimukset ja haasteet. Tarjoamme täyden tuotevalikoiman hygieenisiä virtaus-, pinta-, lämpötila-, paine- ja analyysiantureita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja optimoitu elintarviketeollisuuteen. Yhteinen tavoitteemme: varmistaa tuotantoturvallisuus ja asiakkaiden terveys.

  • Alan vaatimuksiin optimoitu tarkka, kestävä ja luotettava mittausteknologia.
  • Helposti puhdistettavat ja täysin tiiviit anturit. IP69K:hon saakka saatava suojausluokka kestää korkean paineen ja höyrypuhdistuksen.
  • Hygienia-anturit täyttävät 3-A hygieniastandardit ja ne sertifioidaan EHEDG:n testiprosessin mukaan.
  • Elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat materiaalit täyttävät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n "GRAS-luokan", EU:n 1935/2004:n ja Kiinan GB4806:n vaatimukset.
  • Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään.

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita