RN Series: luotettavaa signaalin prosessointia ja käsittelyä
Uudet rajapintakomponentit luotettavaan virransyöttöön, kytkentään ja signaalin kahdentamiseen turvajärjestelmissä
Älykästä tehoa
Älykkäät toiminnot, kuten NAMUR-signaalin muuntaminen, prosessinaikaisten vikojen valvonta, galvaanisen signaalin eristäminen, signaalin kahdennus, lähetyssignaalin vahvistaminen kaksisuuntaisella HART-läpinäkyvyydellä mahdollistavat käyttäjien järjestelmien hallinnoinnin ja joustavan toiminnan missä tahansa mittakaavassa, laitteita suojaten ja prosessin tietosignaalin katkeamattomuuden turvaten.
RN Series yhdellä silmäyksellä
RN22: (RN42*): Aktiivinen/passiivinen barrieri, signaalin kahdentaja
RLN22: (RLN42*): NAMUR-erotusvahvistin
RNO22: Lähdön erotusvahvistin
RNB22: Järjestelmän virransyöttö (yksittäinen tai redundantti)
RNF22: Syöttö- tai virheviestimoduuli
* versio laajalle virransyöttövalikoimalle (24-230 V AC/DC), saatavana vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
Tyypilliset sovellusskenaariot
2- tai 4-johtimiset (4...20 mA) kenttälaitteet (esim. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131 jne.)
RN22 -aktiivinen barrieri, virransyöttö HART-läpinäkyvyydellä
Tiedonhallintalaitteet (esim. Memograph M RSG45)
RN22 -signaalin kahdentaja
Pintakytkimet (esim. Liquiphant FTL51)
RLN22 tai RLN42 NAMUR -erotusvahvistin
Aktiiviset komponentit (esim. ohjausventtiilit, toimilaitteet)
RNO22 -lähdön erotusvahvistin
RNB22 230 V/110 VAC - 24 VDC järjestelmän virransyöttö
RNF22 -syöttö- tai virheviestimoduuli, redundantti virransyöttö
Saumaton järjestelmäintegraatio
Kaikki RN Series -rajapintamoduulit soveltuvat täydellisesti käytettäväksi Endress+Hauserin kenttälaitteiden kanssa ja toimivat yhtä saumattomasti muiden valmistajien laitteiden kanssa. Kompaktit, tilaa säästävät kotelot, joissa on enintään kaksi 12,5 mm:n kanavaa, ovat plug-and-play -valmiita käytettäväksi vakiomallisissa DIN-kiskoissa ja laitekaapeissa.
Teollisuudenalasta riippumatta tarjontamme edistää yksinkertaisuutta joka vaiheessa: helposta valikoimasta ja virransyötöstä, asennukseen, käyttöönottoon, vianhakuun ja huoltoon elinkaaren kaikissa vaiheissa.