Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

RN Series: luotettavaa signaalin prosessointia ja käsittelyä

Uudet rajapintakomponentit luotettavaan virransyöttöön, kytkentään ja signaalin kahdentamiseen turvajärjestelmissä

Julkaisupäivä: 15.09.2021

Älykästä tehoa

Älykkäät toiminnot, kuten NAMUR-signaalin muuntaminen, prosessinaikaisten vikojen valvonta, galvaanisen signaalin eristäminen, signaalin kahdennus, lähetyssignaalin vahvistaminen kaksisuuntaisella HART-läpinäkyvyydellä mahdollistavat käyttäjien järjestelmien hallinnoinnin ja joustavan toiminnan missä tahansa mittakaavassa, laitteita suojaten ja prosessin tietosignaalin katkeamattomuuden turvaten.

RN Series yhdellä silmäyksellä

  • RN22: (RN42*): Aktiivinen/passiivinen barrieri, signaalin kahdentaja

  • RLN22: (RLN42*): NAMUR-erotusvahvistin

  • RNO22: Lähdön erotusvahvistin

  • RNB22: Järjestelmän virransyöttö (yksittäinen tai redundantti)

  • RNF22: Syöttö- tai virheviestimoduuli

* versio laajalle virransyöttövalikoimalle (24-230 V AC/DC), saatavana vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä

Tyypilliset sovellusskenaariot

2- tai 4-johtimiset (4...20 mA) kenttälaitteet (esim. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131 jne.)

  • RN22 -aktiivinen barrieri, virransyöttö HART-läpinäkyvyydellä

Tiedonhallintalaitteet (esim. Memograph M RSG45)

  • RN22 -signaalin kahdentaja

Pintakytkimet (esim. Liquiphant FTL51)

  • RLN22 tai RLN42 NAMUR -erotusvahvistin

Aktiiviset komponentit (esim. ohjausventtiilit, toimilaitteet)

  • RNO22 -lähdön erotusvahvistin

RNB22 230 V/110 VAC - 24 VDC järjestelmän virransyöttö

  • RNF22 -syöttö- tai virheviestimoduuli, redundantti virransyöttö

Saumaton järjestelmäintegraatio

Kaikki RN Series -rajapintamoduulit soveltuvat täydellisesti käytettäväksi Endress+Hauserin kenttälaitteiden kanssa ja toimivat yhtä saumattomasti muiden valmistajien laitteiden kanssa. Kompaktit, tilaa säästävät kotelot, joissa on enintään kaksi 12,5 mm:n kanavaa, ovat plug-and-play -valmiita käytettäväksi vakiomallisissa DIN-kiskoissa ja laitekaapeissa.

Teollisuudenalasta riippumatta tarjontamme edistää yksinkertaisuutta joka vaiheessa: helposta valikoimasta ja virransyötöstä, asennukseen, käyttöönottoon, vianhakuun ja huoltoon elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.