Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

New portfolio for Power & Energy, Chemicals and Oil & Gas

Introducing: ModuLine family of temperature assemblies for safe, reliable and efficient operations

Julkaisupäivä: 29.03.2019

Temperature measurement

Thermometers, temperature assemblies:

Temperature transmitters:

Related products and software

Level measurement

System products

  • The Memograph M RSG45 (DIN rail) is an advanced data manager for safe, flexible and intuitive handling of process values.

  • Ideally completing the measurement loop is the RIA15 process indicator capable of handling 4 to 20 mA and optionally HART® values.

  • Field Xpert SMT70

Software

Global partner of choice
Our innovative offering is highly modular and fits perfectly for your special project demands. With a complete range of services, measurement devices and approvals we guarantee highest plant safety, availability and measurement reliability. In short, you need to do more with less, benefiting from a stable partner who is here for the long haul and ready across the globe.

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.