Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture thermocouple thermometer TH55

TH55
Modular TC thermometer, US style

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

TH55
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584
    class 2 acc. to IEC 60584

  • Response time

    63% rt = 1,3 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Operating temperature range

    Type T:
    -270 °C ...400 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Type J:
    -210 °C ... 1.200 °C
    (-346 °F ...2.192 °F)
    Type E:
    -270 °C ... 1.000 °C
    (-454 °F ...1.832 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.372 °C
    (-454 °F ...2.500 °F)
    Type N:
    -270 °C ... 1.300 °C
    (-454 °F ...2.372 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 30" (762 mm)
    others on request

Käyttöalue

The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device is designed for use within an existing thermowell. With different head transmitter it's a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability.

The TH55 temperature sensors are thermocouple assemblies, designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a magnesium oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.

The sensor assemblies can be used in process industries such as:

  • Chemicals

  • Petrochemicals

  • Power plants

  • Refineries

  • Offshore platforms

Edut

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.

  • Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV).

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution.

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products