Suuret lämpötilat, sula metalli ja raskaat kuormat - teräksen tuotantotapa on äärimmäisen vaativa sekä työntekijöille että tuotantoprosessin laitteille. Siksi onkin luonnollista, että erinomainen turvallisuus sekä käyttöaste ovat terästuotannon tärkeimpiä tavoitteita. Ensiarvoista on minimoida vaarallisten olosuhteiden aiheuttamat vakavat henkilövahingot, sekä varmistaa, että tuotantovarmuus tällä äärimmilleen kilpaillulla toiminta-alalla on korkealla tasolla. Tähän tarvitset laadukkaita mittalaitteita, jotka tuottavat luotettavaa tietoa, sekä älykkäitä ohjausratkaisuja.
Olennaiset tiedot
1.63 miljoonaa
tonnia raakaterästä
tuotettiin maailmanlaajuisesti vuonna 2016. Tämä on 0,8% enemmän kuin vuonna 2015 World Steel Associationin mukaan.
Miten voit kehittää laitoksen turvallisuutta ja käyttöastetta
Kriittisten jäähdytysvesijärjestelmien turvallinen valvonta
Toimintahäiriöt vesikierroissa voivat olla erittäin vaarallisia sekä laitteistolle että henkilöstölle. Etenkin terästehtaissa niitä käytetään säätämään erittäin korkeita lämpötiloja sulan raudan käsittelyssä, muuntajien jäähdytyksissä ja valokaariuunien seinä- ja kattopaneeleissa. Vedenlaatua on myös valvottava säännöllisesti, jotta estetään levien tai jopa tarttuvien bakteerien, kuten legionellan, kasvu.
Alan asiantuntemuksemme
Näitä prosesseja valvovat anturit kehitettiin kestämään terästehtaan kovat olosuhteet.
- Vuodonilmaisuratkaisumme mittaa piirin tulo- ja lähtövirtaukset sopivilla mittausperiaatteilla, esimerkiksi sähkömagneettisesti tai ultraäänellä. Tulo- ja lähtölämpötilat saadaan virtausmittareiden lähelle asennetuilta lämpötila-antureilta tai suoraan virtausmittariin integroidusta lämpötila-anturista.
- Jäähdytyspiirin veden laatua valvotaan kontrolloimalla laatuparametrejä kuten pH, silikaatin kertyminen ja happi. Analyysimittauksien tuotevalikoimamme digitaalisine antureineen ja lähettimineen mahdollistaa tarkan ja luotettavan mittauksen.
Hapon pintamittaus ja ylitäytön esto
Korkealaatuisten metallinauhojen valmistamiseen kuuluu peittaus. Tässä prosessivaiheessa valssatun teräsnauhan pintaa käsitellään erilaisilla hapoilla. Näiden happojen käsittelyssä on otettava huomioon sekä ympäristö- että turvallisuusriskit. Ennen kaikkea happojen varastointisäiliöitä on valvottava ylitäytön estämiseksi.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa pintamittaustutkia, jotka on suunniteltu kestämään erityisesti aggressiivisia väliaineita ja tukemaan asennusta ja käyttöönottoa luotettavien mittaustulosten varmistamiseksi. Tarjoamme myös täysin automatisoidun ylitäytönestoratkaisun, jonka avulla säästyy aikaa ja rahaa.
- Luotettava kosketukseton pintamittaus
- Ylitäytön estoratkaisumme täyttää API2350:n ja WHG:n ja se on tyyppihyväksytty SIL3:een saakka IEC 61511:n mukaan.
SIL-sertifioidut kenttälaitteet
Prosessinohjaus on juuri niin tarkka kuin siinä käytettävät mittalaitteet. Mittalaitteiden valinnassa voidaan luottaa alan standardeihin, kuten IEC 61511:en, joka kuvaa järjestelmän turvallisuuden eheystasoa (SIL).
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauserilla on yksi kaikkein kattavimmista IEC 61508 sertifioitujen kenttälaitteiden turvallisuusmääritysten mukaan luoduista tuotevalikoimista. Laitteisto- ja ohjelmistokehitykseen olemme ottaneet käyttöön standardisoidut toimenpiteet systemaattisten vikojen välttämiseksi ja satunnaisten vikojen hallitsemiseksi. Lisätietoja SIL-portfoliostamme.
Mittauksien etäseuranta
Yksi perustavoista parantaa työntekijöiden turvallisuutta on vähentää aikaa, jonka he käyttävät räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Alan asiantuntemuksemme
Uudet verkossa toimivat ja digitaaliset mittausteknologiat mahdollistavat prosessiesi valvomisen etänä. Endress+Hauser on kehittänyt erilaisia digitaalisia palveluja toimintojesi tueksi.
- Lisätietoja valvontaan ja konfigurointiin suunnitelluista Netilionin digitaalisista palveluistamme ja Field Xpert-kentänhallintatyökalu.
Edut
Laitoksen turvallisuus ja korkea käyttöaste ovat tärkeitä aiheita, joiden saavuttamiseksi tarvitaan luotettavaa kumppania. Kumppania, joka ei ole kiinnostunut pikavoitoista, vaan kestävien kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Enää tällaista kumppania ei tarvitse etsiä, koska Endress + Hauser on ollut yli 60 vuoden ajan luotettava toimittaja terästeollisuusyrityksille yli 100 maassa. Kaikki mittalaitteemme ja ratkaisumme on suunniteltu teollisuuden tarpeisiin ja niihin luotetaan kaikkialla maailmassa.
Olennaiset tiedot
200 000+
lämpötila-anturia on asennettu turvallisuuden kannalta kriittisiin teräksen tuotantoprosesseihin globaalisti.
Olennaiset tiedot
55 000
älykästä anturia integroituina 65 digitaaliseen optimointiprojektiin.
Olennaiset tiedot
2,6 miljoonaa
kenttälaitetta on toimitettu kaivos- ja metalliteollisuuden operaatioihin pelkästään vuodesta 2007 lähtien.
Miten voimme auttaa
Asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan ominaisuuksiltaan tarkoituksiinne parhaiten sopivat instrumentit, jotta tuotannossa täyttyy tarvittaessa toiminnallisen turvallisuuden standardit IEC/EN 61508 ja IEC/EN 61511 standardin EN 13849 vaatimusten mukaisesti. Tuemme sinua vaihe vaiheelta valitessasi tarvitsemasi tuotteet terästeollisuudelle optimoiduista mittalaitteista, erilaisista palveluista tai kokonaisista ratkaisupaketeistamme, jotka löytyvät laajasta tuotevalikoimastamme yli 60 vuoden kokemuksella.
- Kriittisten jäähdytysvesijärjestelmien turvallinen valvonta
- Hapon pintamittaus ja ylitäytön esto
- SIL-sertifioidut kenttälaitteet
- Mittauksen etäseuranta