Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
H2-soveltuvuustestipalvelu FLOWSIC600:lle ja FLOWSIC600-XT:lle
Palvelut

H2-soveltuvuustesti asennetuille ultraäänikaasuvirtausmittareille

H2-arvio FLOWSIC600:lle ja FLOWSIC600-XT:lle: valmista laitekantasi energiasiirtymään.

Yhdellä silmäyksellä

Tietoja palvelusta

Vedyn syöttäminen olemassa olevaan maakaasuverkkoon on nopea ja tehokas tapa tuotetun kaasun kuljettamiseen ja varastointiin. Suurten kaasulaitosten haasteena on saada mittaus- ja säätötekniikka valmiiksi power-to-gas-aikakauteen. Voimme auttaa sinua tässä! Nykyisten laitetietojen ja mittaustietojen avulla arvioimme ultraäänikaasuvirtausmittarisi soveltuvuuden maakaasun eri H2-pitoisuuksille. Laitekohtaisessa analyysissä otetaan huomioon laitteen kunto ja laitoksen ominaisuudet, ja sen avulla voidaan antaa tarkkoja lausuntoja mittauskyvystä, räjähdyssuojauksesta ja mekaanisesta turvallisuudesta.

Kuvaus
  • Nykyisen laitteen suorituskyvyn analyysi
  • Laitteen suorituskyvyn simulointi eri H2-pitoisuuksilla maakaasussa
  • Suositukset räjähdyssuojan ja materiaalien yhteensopivuuden varmistamiseksi
  • Suositukset erilaisille H2-pitoisuuksille
Edut
  • Turvallisuuden suunnittelu ultraäänikaasuvirtausmittarin käyttöä varten vetyä sisältävissä kaasuseoksissa
  • Laitteen soveltuvuuden arviointi erilaisille H2-pitoisuuksille
  • Laitteen päivitysten ajoittaminen esim. uudelleenkalibrointityön yhteydessä
  • Yksilöllinen analyysi kullekin laitteelle ottaen huomioon laitoksen tekniset tiedot

Palvelun ominaisuudet

Tuoteryhmä

Konsultointipalvelut

Lyhyt kuvaus

H2-soveltuvuustesti ultraäänikaasuvirtausmittareille

Tarvittavat toimet
Edellytykset
  • Soveltuvuustestiä varten tarvitaan seuraavat tiedot:
  • Kaasuvirtausmittarin osa- ja sarjanumero
  • Diagnostiikkatiedosto FLOWgateTM:ltä
  • Tietoja asennustilanteesta (sisääntulo ja poisto, painesäädin jne.)
  • Tiedot kaasun nykyisestä tyypillisestä koostumuksesta
  • Tiedot tarkistettavista vetypitoisuuksista
Palvelun laajuus
  • Mittauskyvyn simulointi kolmelle erilaiselle vetypitoisuudelle (10%, 20% ja 25% tai asiakaskohtainen)
  • Mittauskyvyn arviointi nykyisen diagnostiikkatiedon perusteella
  • Räjähdyssuojan ja materiaalien yhteensopivuuden tarkastus
  • Mittauspoikkeaman vaikutuksen huomioon ottaminen
  • Raportin luominen
Dokumentaatio

Analyysiraportti sisältää suositukset toiminnasta