Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture of: Magphant - Electromagnetic flowmeter

Magphant
electromagnetic flowmeter

The cost-effective limit switch for reliable and repeatable flow monitoring

DTI200
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    2%

  • Measuring range

    0 to 56'550 m3/h

  • Medium temperature range

    -20 to +120°C
    (-4 to +248°F)

  • Max. process pressure

    0 to 16 bar abs

  • Wetted materials

    1.4435/316L

Käyttöalue

The cost-effective, compact limit switch Magphant is an ideal flowmeter for water applications in Utilities. Its reliable measurement with high repeatability allows for univesal and easy use and supports safe process- and plant operation.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Universally usable for all water applications in Utilities.

Device properties

  • Compact, space-saving design

  • Nominal diameter: DN 15 to 2000 (1/2 to 80")

  • Applicable for steel or plastic pipes

  • Switch point setting via rotary switch

  • Current output and relay output

  • ATEX, FM, CSA

Edut

  • High plant availability – reliable flow information

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Process safety – device self-monitoring and reliable monitoring even with empty piping

  • Product safety – integrated testing to check correct functioning of the electronics

  • Easy operation – potentiometer setting of full-scale value

Videot

Edeltäjä

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen