Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture of resistance thermometer TST90

iTHERM ModuLine TST90
Industrial modular thermometer

Paired set of metric RTD thermometers for thermal energy measurements

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    +/- 0.05 K (refering to delta-T)

  • Response time

    depending on configuration
    t50 = 10 s
    t90 = 31 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C …400 °C
    (-58 °F …752 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.000,00 mm (157,48'')

Käyttöalue

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. The device is used for high-precision measurement of temperature
differences with matched sensor pairs. A variety of dimensions offers flexible application possibilities.

  • Universally usable for thermal energy measurements

  • Measuring range: -50 to +400 °C (-58 to +752 °F)

  • Paired in the range: 0 to +120 °C (+32 to +248 °F), Deviation of the sensors: ± 0.05 K

  • Paired in the range: –40 to 0 °C (-40 to 32 °F), Deviation of the sensors: ± 0.1 K

  • Protection class: up to IP68

Edut

  • Fast replaceability of the insert

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • Fast response time with reduced tip

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products