Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture temperature transmitter tmt85

iTEMP TMT85 temperature transmitter

FOUNDATION Fieldbus™ temperature transmitter as head or field device with two universal sensor inputs suitable for use in hazardous areas

TMT85
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    (Pt100) <= 0,1 K
    (Pt100) <= 0,18 °F

Käyttöalue

Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes over all industries. The configurable transmitter not only transfers digital converted signals from RTD and TC sensors, it also transfers resistance and voltage signals using FOUNDATION Fieldbus™ communication. High measurement point availability by means of sensor monitoring functions and device hardware fault recognition. Optimization of the measurement accuracy by sensor-transmitter matching.

  • 2 universal input channels and FF™ protocol for the conversion of input signals into digital output signals

  • The device stands out due to signal reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostics (important in critical processes)

  • For the highest level of safety, availability and risk reduction

  • Installation in flat-face terminal head as per DIN EN 50446

  • Optional installation in field housings even for use in Ex d areas - with mounting brackets for wall or pipe mounting

Edut

  • Easy and standardized communication via FOUNDATION Fieldbus™ H1

  • Straightforward design of measuring points in Ex-areas through FISCO/FNICO conformity in accordance with IEC 600079-27

  • Safe operation in hazardous areas thanks to international approvals such as FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA for intrinsically safe installation in zone 1 and zone 2

  • High accuracy through sensor-transmitter matching

  • Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition

  • Several mounting versions and sensor connection combinations

  • Rapid no-tools wiring due to optional spring terminal technology

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products