Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128
DIN rail temperature transmitter

Transformation of the sensor signal into a stable and standardized output signal for all industries

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
from CHF ??.-
Suodata mittaus-/sovellustehtävä
Mittaus / sovellustehtävä

Konfiguroi ladataksesi tämän tuotteen CAD-kuvat

  • Mittausperiaate

    Rail transmitter

  • Input

    1 x TC

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Auxiliary power supply

    12...35 V DC (standard-version)
    12...30 V DC (Ex-version)

  • Installation

    DIN-rail

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

  • Galvanic isolation

    yes

  • Certification

    UL rec. Comp
    marine approval
    GOST Metrology
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb
    ATEX II3G Ex nA IIC Gc
    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA General Purpose