Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Älykästä vesiverkoston hallintaa

Juoma- ja jätevesiprosessien tehokas monitorointi maksimaalisen läpinäkyvyyden avulla

Vesiverkostojen hallinnoiminen on haastavaa. Korkealaatuisen juoma- ja prosessiveden toimittaminen edellyttää usein aikaavievää monien, toisistaan erillään sijaitsevien ja vaikeapääsyisten infrastruktuurien kunnossapitoa. Teollinen, kaupallinen ja kunnallinen jätevesi on usein erittäin likaantunutta ja sen on läpikäytävä useita puhdistusprosesseja ympäristövaatimusten täyttämiseksi. Endress+Hauser tarjoaa älykkään vesiverkon hallintaratkaisun, joka havainnollistaa vesivirrat kattavasti.

  • 1. digitaalinen vesiratkaisu

    pilvipohjaisella kenttälaitteiden verifioinnilla

    Netilion Water Network Insights -ratkaisumme mahdollistaa helpon ja etänä tehtävän laitteen toiminnanaikaisen verifioinnin Heartbeat-teknologialla. Vain muutamalla napsautuksella ISO 9001-sertifioitu ja metrologisesti jäljitettävissä oleva verifiointi voidaan käynnistää suoraan kaikille tuetuille virtausmittareille – missä vain, milloin vain. Tällä automatisoiduilla, pilvipohjaisella kenttälaiteverifioinnilla laitoksen käyttäjät pystyvät täyttämään lakisääteiset vaatimukset helposti ja vaivattomasti kustannuksia ja aikaa säästäen.

Vedenkäsittelylaitos, joki ja kaupunki ylhäältä katsottuna; kuvakkeet esittävät digitalisaatiota ©Endress+Hauser

Vesiverkostojen monitorointi voi olla haastavaa. Netilion Water Network Insights on verkkopohjainen ratkaisumme älykkääseen ja täysin läpinäkyvään vesiverkoston hallintaan.

Netilion Water Network Insights ja ulkona oleva vesiputkisto ©Endress+Hauser

Onko kenttälaitteiden ylläpito kaukaisissa paikoissa haastavaa? Netilion Water Network Insights auttaa sinua monitoroimaan kaikkia laitteitasi ja vesivirtoja ilman läsnäoloa kentällä.

Kuva Netilion Water Network Insightsin järjestelmäintegraatiosta ©Endress+Hauser

Kaikki yhdestä paikasta – kenttälaitteista pilvipalveluun. Kerää, lähetä ja arvioi mittaustiedot saumattomasti Netilion Water Network Insightsilla.

Monitoroi juoma- ja prosessiveden määrää ja laatua luotettavasti - ilman läsnäoloa kentällä.

Noudata ympäristölainsäädäntöä valvomalla kunnallisen ja teollisen jäteveden määriä ja kuormia luotettavasti.

Katso tältä videolta, miten voit optimoida ja automatisoida juoma- ja prosessivesiverkoston.

Katso tältä videolta, miten voit optimoida ja automatisoida jätevesiverkoston.

Miten voimme auttaa

Juomaveden laadusta aina käsitellystä jätevedestä syntyviin päästöihin - muunnettavissa oleva ja verkkopohjainen ratkaisu Netilion Water Network Insights mahdollistaa reaaliaikaisen suorituskykymittareiden valvonnan kellon ympäri niin kentällä kuin ohjauskeskuksessa. Kattava kaikkien vesivirtojen visualisointi takaa täyden läpinäkyvyyden vesiverkostollesi ja auttaa sinua optimoimaan kaikki prosessit, joista anturit keräävät arvokasta tietoa.

  • Lisää tehokkuutta tietojen etäkeräyksellä, eliminoimalla manuaaliset mittaukset ja paikan päällä tapahtuva näytteenotto. Luota automatisoituihin raportteihin, jotka ovat vähemmän alttiita virheille.

  • Paranna energia- ja kustannustehokkuutta alhaisemmalla energiankulutuksella luotettavan vesiverkoston vuotojen havaitsemisen ja pumppausaikojen optimoinnin ansiosta.

  • Optimoi veden saatavuus ennakoimalla vedenkulutus kattavan trendianalyysin ja tämänhetkisten säätietojen ansiosta (esim. valuma, vedentarve, saatavuus jne.).

  • Varmista lainsäädännön noudattaminen materiaalikuormissa ja luotettava kustannuslaskutus jatkuvan sisääntulevan jäteveden määrän ja laadunvalvonnan ansiosta, jolloin voit havaita poikkeamat jo varhaisessa vaiheessa.

  • Hyödynnä pilvipohjaista virtausmittauksen verifiointia Heartbeat-teknologialla ja säästä aikaa integroiduilla, laitteen etäverifioinnin mahdollistavilla todentamisraporteilla.
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
Kuva vesisäiliöstä Marbachissa (Saksassa)

Vedenkäsittelyn asiantuntijamme voivat nyt käyttää enemmän aikaa ydintehtäviinsä ja vähemmän aikaa siirtymiin laitoksella. Tämä on erittäin tärkeä seikka, sillä tämän alan asiantuntijat ovat tällä hetkellä harvassa työmarkkinoilla.

Christian Kehrer, Oberzentin pormestari
Saksa
  • Mitä tarjoamme

    Netilion Water Network Insights on valinta käyttäjäystävälliseen ja vähäistä kunnossapitoa edellyttävään vesiverkoston valvontaan. Se yhdistää vesihuoltojärjestelmän kaikki tasot: mittauslaitteista tiedonsiirtokomponentteihin ja tietojen tallennuksesta...

  • Laitteisto ja ohjelmisto

    • Korkealaatuiset laitteet virtauksen-, pinnan-, paineen- ja lämpötilan mittaamiseen sekä analyyseihin

    • Turvalliset liitäntäratkaisut: kaapelilla tai langattomasti, suojattu väärinkäytön estävällä salatulla tietoyhteydellä

    • Verkkopohjainen SCADA, jossa on...

  • Palvelut

    • Projektinhallinta ja suunnittelu

    • FAT- ja SAT-palvelut

    • Projektin käynnistäminen ja käyttöönotto

    • Asiakaskoulutus

    • Kalibrointipalvelut

    • Kunnossapitopalvelut

Ladattavat tiedostot

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Jos sinulla on kysyttävää, täytä lomake ja asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä. Halutessasi voit kertoa tarkempia tietoja viestikentässä.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Tutustu tämän teollisuusalan muihin sovelluksiin