kuva esittää esimerkin saatavilla olevasta ratkaisusta
Endress+Hauserin älykkäät höyrystimien valvontaratkaisut, kuten SWAS Compact -paneelit, mahdollistavat kaikkien kriittisten parametrien huippuluokan mittaukset yhdestä keskeisestä paikasta. Tämä varmistaa, että komponenttisi on suojattu korroosiolta ja kertymiltä. Endress+Hauserin SWAS-ratkaisut ovat osoittaneet toimivuutensa monissa yhteyksissä viimeisten vuosikymmenien aikana. Saat avaimet käteen -ratkaisun, joka sinun tarvitsee vain liittää prosessiliitäntöihisi - ja ratkaisu on käyttövalmis.
Solution overview:
Available for:
Elintarvikkeet ja juomat
Kaivos, mineraali ja metalli
Kemia
Sähkö ja energia
Öljy, kaasu / meriala
Hardware & Software:
Vesianalyysi kaikista kriittisistä parametreistä, kuten pH/ORP, liuennut happi, johtokyky (kokonais-, kationinen tai hapan, differentiaalinen), sameus ja TOC. Lisäparametrit ja kolmannen osapuolen anturit pyynnöstä.
Jopa kahdeksan parametrin mittaus yhdellä käyttäjäystävällisellä Liquiline-lähettimellä.
Avaimet käteen SWAS Compact -järjestelmä kokonaisjohtokyvyn, happo-/kationi- ja differentiaalisen johtokyvyn, liuenneen hapen ja pH:n mittaukseen enintään 50 baarin /725 psi:n paineessa ja 240 °C:n / 460 °F:n lämpötilassa yhdessä laitteessa.
Näytteen valmistelu lämpötila- ja paineenalennusjärjestelmässä 320 baariin / 4.640 psi:hin ja 575 °C:een / 1 060 °F:iin saakka.
Integroitu pH-arvo lasketaan käyttäen differentiaalista johtokykyä.
Jäljellä olevan kationinvaihtokapasiteetin laskeminen.
Järjestelmä sammuu automaattisesti, jos kondensaatin lämpötila ylittää turvarajat.
Services:
Konsultointi
Projektinhallinta
Tehdashyväksyntätesti (FAT)
Laitoksen hyväksyntätesti (SAT)
Sertifiointi (CE)
Käyttöönotosta ja koulutuksesta huolehtivat Endress+Hauserin huoltoinsinöörit
Asennus, kunnossapito ja huolto maailmanlaajuisesti samasta paikasta
SWAS Compact säästää vedenkulutuksessa 70 %
verrattuna perinteisiin SWAS-järjestelmiin
Optimaalisesti elintarviketeollisuuteen sopiva erinomainen SWAS Compact -järjestelmä tarjoaa parasta mahdollista luotettavuutta, käytettävyyttä ja jäljitettävyyttä alhaisimmilla näyte- ja jäähdytysveden kulutuksella. Tämä varmistetaan patentoidulla läpivirtausarmatuurilla, jossa on kehittynyt anturikokoonpano. Tehokas höyryn- ja vedenvalvonta kustannuksia ja resursseja säästävään elintarviketuotantoon.
Puhdas vesi on ennakkoedellytys elintarviketeollisuuden tuoteturvallisuudelle ja toiminnoille. Ei vain itse elintarvikkeiden tuotannolle, vaan myös tuotannon energianhallinnalle, kuten teollisen höyryn tuotannolle. Vedenlaadun on täytettävä yhdenmukaisesti tiukat elintarvikeprosessien standardit sekä turbiini-, kattila- ja putkivalmistajien takuut - täysi dokumentointi mukaan lukien. Avaimet käteen SWAS-ratkaisumme auttavat toimintakustannusten säästöissä, minimoivat prosessin seisokin ja pidentävät höyrystimen käyttöikää.
Saa tukea ja säästät työaikaa kompaktilla, helppokäyttöisellä ja -huoltoisella, täysin vaatimuksesi täyttävällä järjestelmällä.
Kaikki SWAS-paneelimme ovat erittäin tehokkaita ja CE-merkinnän ansiosta täyttävät myös tiukat valvontavaatimukset.
Hyödynnä kokonaisvaltaista avaimet käteen SWAS Compact -järjestelmää, joka analysoi pH:n, liuenneen hapen, johtokyvyn ja hapon johtokyvyn yhdellä paneeliratkaisulla.
Reaaliaikaiset, tarkat tiedot kriittisistä prosessipisteistä ilman keskeytyksiä tuotantoon.
Vain 10 l/h:n näytemäärällä voit SWAS Compact -paneelissa käyttää patentoidun mittausjärjestelyn ansiosta 70% vähemmän jäähdytysvettä ja energiaa verrattuna samankaltaisiin järjestelmiin ja voit säästää rahaa raaka-aineissa.
Voit integroida kaikki SWAS-ratkaisut kätevästi ja saumattomasti olemassaoleviin PLC:ihin käyttämällä eri käyttöliittymiä, analogista, digitaalista tai IIoT-liitettävyyttä.
Höyry- ja vesianalyysijärjestelmiemme ansiosta höydyt turvallisesta tietojenhallinnasta, joka todistaa vedenlaadun milloin vain.
Liittäminen on helppoa plug-and-playn ansiosta, jolloin se on nopeasti käytettävissä laitoksellasi.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) on rakentanut uuden biomassavoimalaitoksen Zwickaun kaupungin lämmöntuotantoa varten. Laitos varustettiin modernilla SWAS-analyysiratkaisulla.
SWAS Compact -paneelilla jatkuva laatuparametrien, kuten pH:n ja johtavuuden, monitorointi juuston tuotannossa voidaan automatisoida ja yksinkertaistaa.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Lisää toiminnallista tehokkuutta ja mittausten luotettavuutta ja vähennä laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä riskejä Endress+Hauserin huoltopalveluilla.
Tutustu elintarviketeollisuuden huippuluokan varastonhallintaratkaisuihin ja siihen, miten Endress+Hauserin ratkaisut auttavat hallinnoimaan varastoja eri paikoissa.
Lämpötilan valvonta säiliöissä ja siiloissa elintarvikealalla
Tutustu lämpötilan monitorointiratkaisuun, joka estää elintarvikkeiden pilaantumisen bulkkisäiliöissä ja siiloissa. Tarkka lämpötilan profilointi varmistaa tuotelaadun ja laitoksen turvallisuuden kaikkina aikoina.
Tutustu, miten Endress+Hauserin varastonvalvontaratkaisut auttavat hallinnoimaan raaka-ainevarastoja tai lopputuotteita eri paikoissa
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.