Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Johdanto

Varmista CO₂-logistiikan vaatimusten mukaisuus tarkalla mittauksella

Talteenoton jälkeen CO₂:n laatua ja määrää on seurattava osana päästöjen aiheuttajan ja kuljetusyrityksen välistä laskutusmittaussopimusta. Puhdistettu CO₂ voidaan kuljettaa putkistoa pitkin rautateitse, kuorma-autoissa ja laivoissa. Vaikka eri kuljetusvaiheita esiintyy, putkistot ovat olleet laajimmin käytetty tapa siirtää suuria määriä tiheän faasin CO₂:ta. Kun CO₂ saavuttaa lopullisen määränpään, se varastoidaan usein maanalaisiin suolaliuos- ja kivimuodostelmiin, säiliöihin ja tyhjiin öljy- ja kaasusäiliöihin. CO₂:n laatu ja tilavuus tarkistetaan uudelleen varastoinnin aikana, jotta sovitut arvot täyttyvät.

Virtausmittausjärjestelmä

Saavuta tarkka virtausmittaus tiheäfaasisessa CO₂:ssa

CO₂-virran mittaaminen tiheässä vaiheessa on ratkaisevan tärkeää pitkän matkan putkistokuljetuksessa. Tässä vaiheessa CO₂:n viskositeetti on samanlainen kuin kaasulla, mutta tiheys on lähempänä nesteen tiheyttä, mikä tekee mittaamisesta haastavaa. Tämän tiheäfaasisen CO₂:n lämpöfysikaalisten ominaisuuksien epätavallisen vaihtelun vuoksi lämpötilan ja paineen ylläpitämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Laskutusmittauksen virtausmittausjärjestelmä sisältää:

  • Coriolis-massavirtausmittarit, jotka tarjoavat tiheäfaasisen CO₂-mittauksen
  • Täydellinen korkeapainemittauslaitteisto (jopa 250 baaria). Tämä sisältää täydelliset putkistot, putkiliittimet, venttiilit ja muut niihin liittyvät prosessilaitteet, jotka on luokiteltu ASME CL 2500:n mukaan
  • Yhteensopivat laskutusmittausstandardit ja -hyväksynnät sisältäen kastuvan osan ja laserpohjaisen analysaattorin laadun mittausta varten
  • CO₂-laadunvarmistus TDLAS-pohjaisella kosteusmittauksella
/
Optinen analyysi

Suojaa putkistosi rakenne korroosiolta

Talteenotetun CO₂:n epäpuhtaudet voivat johtaa vaaralliseen korroosioon teräsputkissa. Liika rikkivety (H₂S), kosteus (H₂O) ja happi (O2) edistävät kaikki aggressiivisten happojen muodostumista putkistossa. Ajan myötä näiden happojen aiheuttama korroosio aiheuttaa vuotoja tai putkiston rakenteellisia vikoja. Optiset kaasuanalysaattorit, jotka käyttävät TDLAS- ja QF-tekniikkaa, tarjoavat seuraavat edut:

  • H2O- ja H2S-jäljitysmittaukset CO₂-taustassa
  • Korkean tarkkuuden TDLAS-tekniikka varmistaa, että paikan päällä tehtävää kalibrointia ei tarvita
  • Happamat kaasut eivät häiritse O₂-mittausta optisella QF-tekniikalla
  • Nopea vaste ilman liikkuvia osia tai kulutusosia
  • Luotettava mittaus NIST-jäljitettävällä tehdaskalibroinnilla
/
Pinta

Turvallinen ja tarkka CO₂-nesteen pintamittaus

Pääasiassa nesteenä merialuksilla kuljetettava CO₂ muodostaa ainutlaatuisia haasteita varastointiin ja käsittelyyn sen alhaisen lämpötilan ja dielektrisyysvakion vuoksi. Endress+Hauserin johdetutkateknologia tarjoaa vakaan nestepintamittauksen sisältäen seuraavat edut:

  • Patentoitu mittapään mittausalgoritmi ja koaksiaalinen anturi varmistavat vakaan mittauksen
  • Prosessin tiheyden ja lämpötilan vaihtelut eivät vaikuta tuloksiin
  • Huoltovapaa rakenne ilman liikkuvia osia takaa turvallisuuden ja käytettävyyden
Lämpötila

Estä CO₂:n faasin muutos lämpötilamittauksella

Hiilidioksidin faasikaavio on verrattavissa veden faasikaavioon. Ympäristöolosuhteissa CO₂ on kaasu ja nesteytymistä tapahtuu vain kriittisen pisteen ja kolmoispisteen välillä. Tarkka lämpötilan mittaus on elintärkeää faasimuutosten estämiseksi CO₂:n varastoinnin ja kuljetuksen aikana, mikä optimoi turvallisuuden ja tehokkuuden. Mittalaitteidemme etuihin kuuluu:

  • Vikailmoituksen sisältävät toinen prosessibarrieri, joka tarjoaa arvokasta tietoa mittalaitteen kunnosta
  • iTHERM QuickNeck: työkaluton uudelleenkalibrointi säästää aikaa ja kustannuksia
  • Diagnostiikkatiedot NAMUR NE107:n mukaan
  • Ylijännitesuoja
  • SIL-sertifiointi IEC 61508:2010:n mukaan
/

Suunnitteletko projektia? Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa

Paikalliset Endress+Hauserin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua.

Loppuviitteet

Tähän liittyvät ratkaisut

Lue lisää hiilidioksidin talteenotosta