Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
-40 C ...1.100 C
(-40 F ...2.012 F)
Type J:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
Type N:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
Type S:
0 C ...1.400 C
(32 F ...2.552 F) -
Max. immersion length on request
up to 4.525,00 mm (178,15'')
Käyttöalue
Measuring points with extremely high process temperatures require these special thermometers with ceramic or metal thermowells as well as thermocouples made from special metals, such as platinum and rhodium. The thermowell made from special materials protects from mechanical and chemical damages in the process and increases the life span of the used sensors. This leads to: Cost savings for maintenance of the measuring point, quality improvements of the products and increased plant safety.
Applicable for cement production, steel treatment, incinerators and fluidized bed furnaces. The TAF16 contains a single or double TC insert and a metal or ceramic protection tube.
Process temperatures: up to +1700 °C (+3092 °F)
Edut
Long lifetime by usage of innovative thermowell materials with increased wear and chemical resistance
Long term stable measurement due to sensor protection with non-porous materials
Flexible product selection by modular design
Optimized life cycle costs by means of replaceable spare parts
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
Mittausperiaate
Thermocouple
-
Characteristic / Application
metric style
modular temperature assembly
high temperature probe (furnace)
incl. thermowell / protection tube (metal) -
Thermowell / protection tube
welded protection tube
ceramic protection tube -
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
ceramic capilarry, rigid -
Outer diameter protection tube / Insert
14,0 mm (0,55")
15,0 mm (0,59")
17,2 mm (0,68")
18,0 mm (0,71")
21,3 mm (0,84")
22,0 mm (0,87")
26,7 mm (1,05")
28,0 mm (1,10") -
Max. immersion length on request
up to 4.525,00 mm (178,15'')
-
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316)
1.4749 (~446)
1.4841 (310)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy 601 (2.4851)
Incoloy 800HT (1.4959)
Kanthal AF
Kanthal Super
NiCo
Siliciumnitrid(SiN) -
Process connection
compression fitting:
G1/2"
G3/4"
G1"
G11/4"
G11/2"
adjustable Flange -
Tip shape
straight
-
Operating temperature range
Type K:
-40 C ...1.100 C
(-40 F ...2.012 F)
Type J:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
Type N:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
Type S:
0 C ...1.400 C
(32 F ...2.552 F) -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
-
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Certification
SIL (transmitter only)
Konfiguroi ladataksesi tämän tuotteen CAD-kuvat
Tee valinta ehdotetuista vaihtoehdoista
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Etsitkö lisää vaihtoehtoja? Jatka eteenpäin yksilöllisellä konfiguraattorilla .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Etsitkö lisää vaihtoehtoja? Jatka eteenpäin yksilöllisellä konfiguraattorilla .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Hinnat per kpl.
-
<%range%><%price%>
-
- Valinnaiset lisäosat
Yksilöllinen konfiguraattori
Ostettu usein yhdessä
Lisätarvikkeet
Tähän liittyvät tuotteet