Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Indumax CLS52 conductivity sensor: fast temperature response

Analog conductivity sensor
Indumax CLS52

Inductive conductivity sensor for applications with fast temperature changes

CLS52
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measuring range

    0.1 to 2000 mS/cm

  • Process temperature

    Max. 125°C (short time up to 140°C)
    max. 257°F (short time up to 284°F)

  • Process pressure

    Max. 16 bar at 90 °C
    (Max. 232 psi at 194 °F)

Käyttöalue

The Indumax CLS52 inductive conductivity sensor is equipped with a stainless steel temperature sensor that gives you an ultrafast temperature response to measure exactly in separation applications.

Indumax CLS52 is suited to applications such as:

  • Alkaline/acid concentration control in remaking

  • Phase separation of product/water and product/product mixtures in pipe systems

Edut

  • Engineered for quick temperature response

  • Low risk of soiling due to encapsulated sensor

  • Insensitive to polarization

Videot

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen