Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Turvallinen juomavesi

Juomaveden turvallisuus riskien hallinnalla ja optimaalisella käsittelyllä

Täytä standardit ja hallinnoi riskejä vedenkäsittelyssä parannetun kenttäautomaation ja instrumentoinnin avulla

Juomaveden turvallisuuden varmistaminen on aiempaa mutkikkaampaa, sillä vedestä on tullut yhä harvinaisempi luonnonvara kautta maailman. Vedenottoa kaivoista, lähteistä ja joista on hallinnoitava, jotta vältetään paikallisen vesitasapainon peruuntumaton vaurioituminen. Mikrosaasteet, hormonit ja muut epäpuhtaudet tekevät juomaveden turvalliseksi käsittelystä entistäkin haastavampaa samalla, kun turvallisuusstandardit ja riskienhallintajärjestelmät ovat tiukempia kuin koskaan aiemmin. Tarkat mittausratkaisumme ja älykkäät valvontajärjestelmämme parantavat veden turvallisuutta aktiivisesti.

Miten voimme auttaa

Tarjoamme kattavan valikoiman mittaus-, analyysi- ja kunnossapitoratkaisuja. Niiden avulla automaatio- ja valvontatavoitteet on helppo saavuttaa. Valikoimamme tehostaa laadunvalvontaa vedenotossa, -käsittelyssä ja -jakelussa, ja kattaa myös dokumentoinnin hallinnan, kenttälaitteiden varmennuksen ja kunnossapitostrategiat, jolloin riskien ja veden turvallisuuden hallinta on optimaalista.

  • Kattavat säiliöratkaisut vesistöjen optimaaliseen valvontaan

  • Kattava tuotevalikoima vedenkäsittelyprosessin useimpien mittauksien tarkkuuden tukemiseen

  • Vankat ratkaisut online-analysoinnille ja etähallintaratkaisut kaukana sijaitseville laitoksen yksiköille

  • Älykkäät teknologiat kriittisten valvontapisteiden tunnistukseen ja valvontaan sekä kunnossapidon optimointiin, kalibrointiin ja verifiointiin

Sovellukset

Optimaalinen monitorointi

Vesistöjen tarkka valvonta voi sisältää ainutlaatuisia haasteita kuten altistuminen eri elementeille sekä vaikea pääsy kohteeseen samalla, kun valvontaan pyritään integroimaan erityisiä parametrejä ja monia eri teknologioita.

Optimaalinen monitorointi
Meidän kenttäosaamisemme

Säiliömittausratkaisuissamme hyödynnetään maailmanluokan kokemustamme ja asiantuntemustamme säiliöiden suunnittelussa, rakentamisessa ja projektinhallinnassa.

  • Kannettavat veden näytteenottimet , joissa on itsenäinen virransyöttö ja tietojen etäkysely

  • Täysin automaattinen mittausasema , jossa on erityispaneelit ja -säiliöratkaisut

  • Kolmannen osapuolen laitteiden sisällyttäminen avaimet käteen -ratkaisua varten

Tarkka mittaus ja analyysi

Erinomainen mittaustarkkuus on oleellista valvontapisteidesi turvalliseen valvontaan.

Tarkka mittaus ja analyysi
Meidän kenttäosaamisemme

Memosens -teknologiaamme perustuvien älykkäiden analyysimittausantureidemme päihin on integroitu tietosirut, jotka tallentavat raakadatan ja jotka on helppo vaihtaa ja kalibroida uudelleen prosessin keskeytymättä. Modernit lähettimemme, analysaattorimme ja näytteenottimemme hyödyntävät standardoitua Liquiline-alustaa.

  • Toimintojen helppous, tehokkuus ja turvallisuus

  • Anturitiedot näyttävät trendejä ennakoivaa ja vaivatonta kunnossapitoa varten

  • Optimoitu varaosavarasto tuo kustannussäästöjä

Luotettava virtausmittaus

Vuodontunnistusta, pumpun hallintaa ja yleistä virtauksen tasapainotusta ei voida tehdä vedenjakeluverkossa ilman virtausmittausta.

Luotettava virtausmittaus
Meidän kenttäosaamisemme

Täydellinen sähkömagneettisten virtausmittareiden tuotevalikoimamme on suunniteltu erityisesti juuri vesijärjestelmille.

  • Optimoitu kunnossapito Proline Promag W 400 -virtausmittarilla, jonka korroosionkestävyys on sertifioitu EN ISO 1294:n mukaan

  • Mittausluotettavuus paranee edistyneen itsediagnostiikkakonseptin ansiosta

  • Asennuskustannukset laskevat Heartbeat-teknologian ainutlaatuisen ja joustavan laippa-asennuskonseptin ansiosta

Juomaveden käsittelyprosessi yksityiskohtaisesti

Juomaveden käsittely ©Endress+Hauser
Vedenotto ©Endress+Hauser
Hapetus ja kaasunvaihto ©Endress+Hauser
Manganeesi ja raudan saostuminen ©Endress+Hauser
Flokkulaatio ja sedimentoituminen ©Endress+Hauser
Hiekan suodatus ©Endress+Hauser
Suolanpoisto ja ioninvaihto ©Endress+Hauser
Kalvosuodatus ©Endress+Hauser
Juomaveden varastointi ©Endress+Hauser
Juomaveden ulostulon ja verkoston hallinta ©Endress+Hauser

Tutustu asiantuntijoihimme

''Olen erittäin utelias ymmärtämään erilaisia prosesseja, jotta vedenkäsittelyä voidaan optimoida. Vietän laitoksella paljon aikaa asiakkaan kanssa, jotta voimme yhdessä keskustella mm. prosessien kehittämisestä.''

Niek Brink

Vedenkäsittelyn aluemyyntipäällikkö, Endress+Hauser

Edut

Puhdas juomavesi on yksi elämän edellytyksistä. Tästä syystä vesilaitosten käyttäjillä on erityinen vastuu. Tämän vastuun täyttämiseksi he tarvitsevat aina luotettavan kumppanin. Endress+Hauser on ollut perheomisteinen yritys yli 60 vuoden ajan. Keskitymme luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ympäri maailman.

  • 40 %

    pidempi käyttöikä Memosens-antureilla

  • 250 000

    Memosens-anturia asennettu ympäri maailman

  • Yli 60

    vuoden kokemus mittalaitteista

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat