Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kemikaalien turvallinen ja tehokas varastointi ja kuljetus

Pienemmät terveys-, omaisuus- ja ympäristöriskit vaarantamatta kuitenkaan saatavuutta ja tehokkuutta

Kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden varastointi ja kuljetus voivat väistämättä aiheuttaa mahdollisia riskejä. Lisäksi tiedämme menneisyydestä, että mikään onnettomuus ei rajoitu pelkästään taloudellisiin vaikutuksiin, vaan sillä on myös korvaamattomia seurauksia ihmiselämälle ja luonnolle. Tällaisten riskien välttäminen tiukoilla turvallisuustoimilla samalla, kun varmistetaan toiminnan tehokkuus ja laitoksen käytettävyys, on nykypäivän kemianteollisuuden suurin haaste kautta maailman.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauserin mittava tuotevalikoima vaarallisten aineiden prosessoinnista aina niiden varastointiin saakka tukee sinua turvajärjestelmän jokaisessa vaiheessa. Näin voit selvitä ristiriitaisistakin vaatimuksista laitoksen tehokkuuden sekä toisaalta ihmisten ja ympäristön turvallisuuden välillä.

  • Sertifioidut turvallisuusinsinöörit ja hallintajärjestelmät

  • Kansainvälisesti tunnustetut standardit ja suositukset täyttyvät: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

  • Räjähdysvaarallisten tilojen kansainväliset hyväksynnät: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Nykypäivän tekniikkaa vastaava toiminnallinen turvallisuus IEC 61508:n mukaan (SIL 3:een saakka)

  • Yhtenäinen toiminnallinen turvallisuus suunnittelukonseptien avulla yksinkertaista ja turvallista käyttöä varten

Sovellukset

Säiliön pinnanmittaus

Säiliön ylitäyttö voi osoittautua paitsi kalliiksi myös vaarantaa luottamuksen ja maineen. Säiliöiden pinnankorkeuksien tarkka valvonta on keskeisen tärkeää ja se edellyttää edistyksellisiä mittausteknologioita.

Säiliön pinnanmittaus
Meidän kenttäosaamisemme

Tarkkaan ja luotettavaan pinnankorkeuden valvontaan suunniteltu tuotevalikoimamme mahdollistaa vaarallisten aineiden täydellisen hallinnan ja vähentää vuotoriskiä:

  • Estä ylitäytöt ja varmista nesteiden tarkka pinnanmittaus vikaturvallisella Liquiphant-pintakytkimellä, joka täydentää asennettuja mittausjärjestelmiä

  • Paranna turvallisuutta ja tehokkuutta jatkuvalla itsevalvonnalla, sisältäen älykkään varmennustestauksen napin painalluksella ilman asennuksen purkamista - jopa 12 vuoden testausväli

  • Hyödynnä Micropilot 80 GHz -tutkalaitteita jatkuvaan, turvalliseen ja kosketuksettomaan nesteiden mittaukseen

Säiliön ylitäyttösuojaus

Viallinen pintamittari ei välttämättä pysty hälyttämään varastosäiliön käyttäjää siitä, että säiliö on täyttymässä vaaralliselle tasolle. Itsenäinen, automaattinen ylitäytön estojärjestelmä auttaa luotettavasti havaitsemaan, ilmaisemaan ja estämään kemikaalien tai petrokemian tuotteiden varastojärjestelmien vaarallista ylitäyttöä.

Säiliön ylitäyttösuojaus
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa älykkäät ja luotettavat järjestelmät varastosäiliöiden ja konttien valvontaan:

  • Säästät aikaa, kun useita säiliöitä voidaan täyttää samanaikaisesti turvallisesti

  • Säiliön kapasiteetti kasvaa, koska reagointiaika toiminnan katkaisemiseen lyhenee

  • Vähennä samanaikaiseen täyttöön kuluvaa aikaa ja vaivaa automatisoidun etätestauksen avulla (16 säiliötä alle 5 minuutissa)

Lastaaminen ja purkaminen

Bensiinin, metanolin ja muiden vaarallisten aineiden lastaaminen ja purkaminen on mutkikas ja potentiaalisesti vaarallinen operaatio, jossa välittömällä lähialueella vallitsee tulipalon ja räjähdysten riski.

Lastaaminen ja purkaminen
Meidän kenttäosaamisemme

Coriolis-mittausperiaatteemme on tilavuusvirtausmittareihin verrattuna tarkka ja turvallinen menetelmä vaarallisia aineita lastattaessa.

  • Varmista kauppatapahtumien lainsäädännön täyttyminen käyttämällä lastinmittausjärjestelmiä (LMS), jotka on suunniteltu ja sertifioitu mittalaitedirektiivin (MID) mukaan

  • Vähemmän laskutusvirheitä erittäin tehokkaiden Coriolis Promass -mittareiden ansiosta

  • Pienemmät painehäviöt kuin tilavuusvirtausmittareilla

Mitä sinä voit tehdä

Käy läpi nämä prosessikartat ja tutustu yksityiskohtaisesti, miten voit parantaa kemikaalisäiliöiden turvallisuutta varastointialueilla.

Yleiskatsaus kemikaalien varastointiin ja kuljetukseen ©Endress+Hauser

Suojaus läpi koko toimitusketjun

Kemikaalien varastointi säiliössä - prosessikartta ja parametrit ©Endress+Hauser

On hyvä käytäntö erottaa jatkuva pinnankorkeuden mittaus ja ylitäytönesto kahdeksi eri järjestelmäksi. Vikaturvallinen Liquiphant tekee pinnankorkeuden mittauksesta turvallista ja luotettavaa.

Kemikaalisäiliön ylitäytön estojärjestelmä -  prosessikartta ja parametrit ©Endress+Hauser

Valvo säiliöitäsi turvallisesti ja estä vaaralliset ylitäytöt älykkäällä järjestelmällä, joka kykenee toimimaan itsenäisesti.

Kemikaalien lastaaminen ja purkaminen - prosessikartta ja parametrit ©Endress+Hauser

Lastaussovelluksesi luotettava valvonta Coriolis-mittausperiaatteen ansiosta.

Parametrit sisältävä prosessikartta kemikaalien hallinnansiirrolle ©Endress+Hauser
Parametrit sisältävä prosessikartta kemikaalien täyttämiselle ja pakkaamiselle ©Endress+Hauser

Edut

Laitoksen turvallisuus ja tuottavuus ovat kriittisiä asioita, joissa tarvitaan luotettavaa, ei lyhytaikaisia voittoja vaan kestäviä asiakassuhteita hakevaa kumppanuutta. Meillä on yli 60 vuoden kokemus. Tänä aikana olemme toimineet monessa asiassa uranuurtajina - olemme kasvaneet toimialasi mukana. Mittalaitteemme ja ratkaisumme täyttävät asianmukaiset, kemikaalien turvallisen varastoinnin ja kuljetuksen turvallisuusstandardit.

  • Yli 17 vuotta

    standardin IEC 61508 (laatu, turvallisuus ja luotettavuus) mukaista toiminnallista turvallisuutta.

  • > 90 %

    aikaasi säästyy, kun testaat turvallisuutta valvovaa järjestelmää automaattisella ylitäytön estojärjestelmällä. Perinteisellä menetelmällä aikaa kuluu 4 tuntia per säiliö.

  • Yli 4,8 miljoonaa

    Värähtelypintakytkintä nesteille on asennettu maailmanlaajuisesti.
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
Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat