Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Voimalaitokset: vety sähköntuotannossa

Kuinka saavuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet kasvavan energian kysynnän mukaisesti

Nykyaikainen vetyenergian varastointijärjestelmä sekä aurinkovoimala ja tuuliturbiinipuisto
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Vedyn potentiaali polttoaineen lähteenä on vertaansa vailla: sen palaminen vapauttaa voimakasta lämpöä ilman CO2 -päästöjä. Lisäksi vetyä käytetään polttokennoissa, jotka tuottavat sähköä puhtaassa kemiallisessa reaktiossa, josta vapautuu sivutuotteena vain vesihöyryä. Tämän ansiosta vety muuttaa kaiken koskien puhtaita ja kestäviä energiaratkaisuja, varsinkin jos se tuotetaan uusiutuvista energialähteistä (vihreästä vedystä) saatavalla sähköllä. Käytettäviä mittalaitteita koskevat vaatimukset ovat kuitenkin haastavia.

Olennaiset tiedot

160 GW:n elektrolyysilaitteita

asennetaan vuosittain keskimäärin vuoteen 2050 asti täyttämään vihreän vedyn tuotantoon tarvittavana sähkön kysyntä

Raman-analysaattori Long Ridge Energylla Ohiossa ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Vetysekoite maakaasulla toimiviin turbiineihin

Maakaasua tuottavat, jalostavat, kuljettavat ja jakavat energiayhtiöt pyrkivät nyt siihen, että tulevaisuudessa vety on merkittävä osa energiavalikoimaa. Käytettäessä uusiutuvia energialähteitä vähäpäästöisessä sähköntuotannossa vety voi olla vaihtoehto tai lisä perinteisten kaasuturbiinien polttoaineisiin. Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä maakaasua sekoitetaan vetyyn kasvavina pitoisuuksina.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin prosessimittausratkaisujen ansiosta Long Ridge Energyn (LRE) uusi voimalaitos osoittaa menestyksekkäästi puhtaan vedyn kannattavuuden energian tuotannossa. Laitos varustettiin Coriolis-virtausmittarilla ja Raman Rxn5 -analysaattorilla H2-injektionopeuden ja seoksen laadun mittaamiseksi ja validoimiseksi. Luotettava, lähes välitön palaute kaasuseoksen eheydestä auttaa estämään vedyn määrän ylityksen, joka voi vahingoittaa polttojärjestelmää.

  • Raman Rxn5 -analysaattori toimittaa reaaliaikaisia, luotettavia koostumusanalyysejä nopeasti vaihtuvista kaasuturbiinipolttoaineista, joihin on sekoitettu vetyä
  • Coriolis-massavirtausmittarit pystyvät monimuuttujamittauksiin kaasuvirroissa, mikä tarjoaa erinomaisen vedyn ja maakaasun massan ja korjatun tilavuuden tarkkuuden, mukaan lukien maailmanlaajuisesti hyväksytyt laskutusmittaushyväksynnät
  • Täyttää ympäristöviraston vaatimustenmukaisuuden (40 CFR, osa 75) käyttämällä luotettavia polttoaineen virtausmittareita
J22 ja OXY5500-paneeliratkaisu vedyn laadun mittaukseen ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Vedyn laadun varmistaminen polttokennokäytössä

Polttokennojen luotettavan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi erittäin puhdas vety on ratkaisevan tärkeää. Tämä tarkoittaa tyypillisesti epäpuhtauksien laskemista tasolle, joka täyttää tietyt, kuten kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) kaltaisten organisaatioiden asettamat standardit. Korkealaatuisen vedyn tuottaminen ja toimittaminen on ratkaisevan tärkeää polttokennoteknologian onnistuneelle käyttöönotolle erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien kuljetus ja kiinteä sähköntuotanto.

Alan asiantuntemuksemme

Kun käytät Endress+Hauserin Coriolis-virtausmittareita, voit mitata ja ohjata vedyn virtausta turvallisesti. Optiset analyysikaasuanalysaattorit havaitsevat epäpuhtaudet, kuten kosteuden (H2O) ja hapen (O2) miljoonasosatasolle asti. Kosketukseton mittaustekniikka tarjoaa luotettavan, huoltovapaan toiminnan varmistaen, että vety täyttää laatustandardit.

  • Varmistettu mittauslaatu ja vertaansa vailla oleva tarkkuus verifioitujen laskutusmittaustietojen ansiosta
  • Vankka ja luotettava rakenne takaa helpon asennuksen, käyttöönoton ja pitkän käyttöiän
  • Prosessin epäpuhtaudet voidaan tunnistaa erittäin nopeasti erinomaisten vasteaikojen ansiosta
  • Parannettu käytettävyys Heartbeat Technologyn integroidun diagnostiikan, verifioinnin ja monitoroinnin ansiosta
Kunnossapitomekaanikko ja Liquiline Mobile CML18 -käsimittari ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Vihreää vetyä elektrolyysillä: vedenlaadun varmistaminen

Yksi elektrolyysin kriittisimmistä vaiheista on veden valmistelu tiettyyn laatuspesifikaatioon, joka vaihtelee erityyppisten elektrolyysitekniikoiden mukaan. Seuraavat parametrit on mitattava: pinta, virtaus, paine, johtokyky ja joissakin tapauksissa pH. Vihreiden vetylaitosten skaalautuessa TOC voi olla toinen parametri, jonka avulla voidaan nopeasti havaita ylävirran käsittely häiriöt, joita johtokyky tai pH eivät havaitse.

Alan asiantuntemuksemme

Veden laadun seuranta on eri käsittelyvaiheiden varrella keskeistä luotettavuuden ja prosessin tehokkuuden varmistamiseksi. Tutustu laajaan valikoimaamme antureita ja analysaattoreita, joilla voit monitoroida näitä prosesseja turvallisesti.

  • Sähkömagneettinen virtausmittari Promag W 10: korkea tarkkuus, valinnainen johtokykymittaus, täysiaukkoinen 0xDN-ominaisuus (ei vaadi sisäänmenoja eikä ulostuloja, ei painehäviötä) ja yksinkertaistettu toimintasuorituskyvyn valvonta Heartbeat Technologylla
  • Luotettava johtavuusmittaus ultrapuhtaalla vedellä PEM-elektrolysoimislaitteilla ja kaliumhydroksidilla tai lipeällä emäksisen elektrolyysiin optimaalisen laadunvalvontaanMemosens 2.0 -teknologian ansiosta
  • Cerabar PMP51B -painelähettimet tarjoavat erinomaisen toistettavuuden ja pitkäaikaisen vakauden sekä helpon etäkäyttöönoton
vetyputkisto ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Korkeimmat turvallisuusstandardit ja tietotaito

Koska mittauksella on kriittinen rooli prosessiturvallisuudessa, Endress+Hauser on liittynyt vetyturvallisuuskeskukseen Center for Hydrogen Safety (CHS) edistääkseen vetyturvallisuutta ja auttaakseen CHS:tä varmistamaan, että turvallisuustiedot, ohjeet ja asiantuntemus ovat kaikkien sidosryhmien saatavilla.

Alan asiantuntemuksemme

Riippumatta siitä, liittyvätkö ongelmat vaarallisten alueiden suojauskonsepteihin, SIL-luokitukseen tai SIS (Service Instrumented Systems) -testauskonsepteihin tai erityisiin sovellusriskeihin (kuten vedyn läpäisevyys ), alan asiantuntijamme auttavat näiden tärkeiden tietojen käsittelyssä.  

  • Luotettava ja tarkka instrumentointi kaasunerottimille elektrolyysiprosessissa vihreän vedyn tuotantoon
  • Varmistaa tuotteiden korkean laadun ja luotettavuuden SIL- ja kyberturvallisuusohjeiden mukaisesti riskien ja seisokkien vähentämiseksi 
  • Kunnossapito helpottuu ja laitehallinta helpottuvat ja elinkaari pitenee: IIoT-ratkaisualusta Netilion auttaa sinua laitekannan, dokumentaation ja tiedonhallinnan seurannassa tarjoamalla tietoa mittalaitteiden suorituskyvystä ja terveydentilasta
Yhteenveto

Tarjontamme

Valikoimamme sisältää erittäin luotettavia mittalaitteita, palveluita ja ratkaisuja vetypohjaiseen tai tehostettuun sähköntuotantoon: luokkansa parhaat virtausmittarit, jotka vähentävät kustannuksia, ylläpitävät vaatimustenmukaisuutta ja pidentävät turbiinin käyttöikää vähentämällä takaiskuriskiä. Nesteanalyysit varmistavat veden laadun, kullatut painelähettimet parantavat turvallisuutta, lämpötila-anturit varmistavat optimaalisen toiminnan ja puhtausmittaus polttokennojen tehokkuuden. Tarjolla on myös Raman-spektroskopia kaasun koostumuksen analysointiin.

  • Käytössä todistettu teknologia ja ratkaisut vedylle takaavat turvallisuuden ja luotettavuuden
  • Tuemme asiakkaita heidän matkallaan läpi digitaalisen muutoksen mahdollistaen hajautetun energiahuollon ja energiasiirtymän
  • Laaja valikoima parhaiten sopivia mittalaitteita yhdeltä toimittajalta
  • Vertaansa vailla tarkat ja luotettavat määrän, laadun ja kaasun koostumuksen mittaukset
  • Paranna järjestelmän suorituskykyä ja alenna käyttökustannuksia: Endress+Hauserin Heartbeat Technology on todistetusti kattava diagnostiikka-, verifiointi- ja monitorointikonsepti

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita