Ota käyttöön ennakoiva kunnossapito öljy- ja kaasuteollisuudessa

Paranna käytettävyyttä ja vähennä ylläpitokustannuksia ottamalla kenttälaitedata käyttöön

Öljy- ja kaasuteollisuus toimii kovassa toimintaympäristössä, jossa tulosindikaattorit ovat haastavia ja ylläpito kallista, mikäli asiat eivät suju suunnitellusti. Laitosten johtajat ja insinöörit taistelevat käytettävyyden ja aiempaa vähäisempien resurssien paineessa, samalla kun vaatimukset ja laitosten monimutkaisuus lisääntyvät. Jatkuvaan paineeseen käyttökustannusten vähentämiseksi, luotettavuuden (käytettävyyden) parantamiseksi ja prosessitehokkuuden lisäämiseksi tarvitaan prosessilaitteidesi kunnon parempaa läpinäkyvyyttä, jotta vältetään kalliit, suunnittelemattomat huoltotoimenpiteet ja vähennetään seisokkeja.

Älykkäät mittalaitteet ja IIoT tuottavat haluamasi tulokset

Laitoksen käytettävyys paranee Heartbeat -teknologiaa hyödyntävien älykkäiden mittalaitteidemme ansiosta. Niissä on diagnostiikka suorituskyvyn varmistamiseen, ja ne valvovat mittalaite- ja prosessidataa. Tämän avulla voit optimoida prosessisi ja ylläpitokäytännöt. Yhdistämällä laitetiedot Netilioniin yhä kasvava IIoT-ekosysteemimme parantaa entisestään ylläpidon tehokkuutta ja mahdollistaa ennalta ehkäisevien ja ennakoivien huoltostrategioiden käytön ja optimoi prosessit koko elinkaaren ajan.

  • Seisokit ja ylläpitokustannukset vähenevät. Prosessien käytettävyys paranee

  • Jatkuva prosessi- ja laitediagnostiikka sinulle sopivalla tavalla ja varmennukset prosessia keskeyttämättä

  • Valvonta mahdollistaa ennakoivan huoltosuunnittelun ja trendianalyysit, jolloin kuntoon perustuva ja ennakoiva kunnossapito voidaan toteuttaa

  • Netilion IIoT -ekosysteemi vapauttaa kenttälaitteiden koko potentiaalin: kunnossapidon tehokkuus paranee merkittävästi ja hyödyllinen tieto tulee kaikkien sitä tarvitsevien saataville – 24/7 automaattisesti

  • Heartbeat Technologyn ansiosta kattavat IIoT-tiedot ja edut

Miten edistykselliset laitteet ja digitaaliset palvelut tukevat sinua

Heartbeat Technology -ratkaisu tarjoaa diagnostiikka-, varmennus- ja valvontatoiminnot laitoksen käytettävyyden parantamiseksi ©Endress+Hauser

Älykkäissä mittalaitteissamme öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin on käytössä Heartbeat Technology, joka parantaa järjestelmän käytettävyyttä minimaalisella vaivalla ja mahdollistaa IIoT-ratkaisujen käytön.

IIoT-ekosysteemi laitekannan hyödyntämiseen ja hallintaan parantaa kunnossapidon tehokkuutta merkittävästi ©Endress+Hauser

Netilion IIoT -ekosysteemimme tarjoaa kenttälaitteistasi toiminnallista tietoa oikeaan aikaan kunnossapidon tehokkuuden huomattavaan parantamiseen.Se tukee myös kolmannen osapuolen kenttälaitteita ja pilviratkaisuja.

Sovellusten Netilion-valikoima antaa erinomaisen kokonaiskuvan ja kattavat tiedot heti käyttöösi ©Endress+Hauser

Netilion-ekosysteemi ja sovellusvalikoima avaavat kenttäinstrumentoinnin koko potentiaalin tarvittavan kokonaiskuvan saamiseksi, jotta pystyt vähentämään seisokkeja ja ylläpitokustannuksia.

Laitetietojen käyttöönotto

Kenttälaitteet tarkastavat itse itsensä jatkuvasti ja tekevät samalla mittalaitteiden ja prosessien kuntotarkastuksen

Jatkuva laite- ja prosessidiagnostiikka

Heartbeat Technologyn diagnostiikkamahdollisuuksien ansiosta kenttälaitteet voivat tarkastaa itse itsensä jatkuvasti ja tuottaa samalla laitteiden ja prosessien kuntotarkastuksen; näin varmistetaan, että tärkeimmät parametrit toimivat määritetyllä tavalla joka hetki. Jatkuvan itsevalvonnan ansiosta, joka kattaa kaiken antureista ulostulosignaaliin, voit varmistaa, että mittaustulokset ovat luotettavia.

  • Varmistaa laitteiden erinomaisen luotettavuuden ja laitoksen turvallisen toiminnan

  • Selkeät virheilmoitukset ja korjaavat ohjeet mahdollistavat kustannustehokkaan ja yksinkertaistetun, kuntoon perustuvan kunnossapidon

  • Syvädiagnostiikan kattavuus jopa 98 %

Tarkasta laitteiden toimivuus milloin tahansa, mistä tahansa, ilman prosessin keskeytystä

Mittalaitteiden varmennus ilman prosessin keskeytystä

Heartbeat Technologyn avulla voit tarkastaa suoraan mittauspisteestä, ilman prosessin keskeytystä, että laitteesi toimivat oikein. Yksinkertainen ohjattu menetelmä tuottaa selkeätuloksisen testiraportin sekä säädösten, lakien ja standardien vaatiman tarkastusprotokollan.

  • Laitoksen käynnissäoloaika lisääntyy

  • Pienemmällä vaivalla: tarkastus milloin tahansa, mistä tahansa, ajansäästöä kentälle

  • Testauskustannukset laskevat ja testijaksot pitenevät

  • Heartbeat Technologyn ohella tarjoamme ohjattuihin testauksiin ohjattuja SIL-toimintoja

Heartbeat technology -korroosioilmaisu, virtausmittariputket

Reaaliaikaiset tiedot trendianalyysiin ja ennakoivaan kunnossapitoon

Heartbeat tuottaa yksityiskohtaisia laite- ja prosessitietoja kuntoon perustuvan ylläpidon avuksi. Esimerkkinä tästä on kerrostumien ilmaisu tutkaan perustuvissa pinnankorkeuslaitteissa ja virtausmittariputkissa puhdistusjaksojen optimointia varten. Luotettava korroosion ja hankautumien ilmaisu virtausmittareissa on toinen esimerkki. Tämä läpinäkyvyys laitteiden ja prosessien kunnossa mahdollistaa trendianalyysin, mikä tekee ennakoivasta ylläpidosta mahdollista.

  • Ole tietoinen, milloin laitteet ja laitteistot tarvitsevat huoltoa tai uhkaavat vioittua

  • Suunnittele huollot kohdennetusti todellisen tarpeen mukaan / ennaltaehkäisevä kunnossapito minimoi kalliit, suunnittelemattomat seisokit

  • Trendien tunnistaminen laite- ja prosessitiedoista mahdollistaa ennakoivan ylläpidon

Netilion-ekosysteemi ja sovellusvalikoima antaa sinulle paremman kokonaiskuvan, jonka avulla kunnossapito kehittyy merkittävästi

Digitaalisten palveluidemme avulla lisäarvoa ja kokonaiskuva haltuun

Kunnossapidon hallinnan viemiseksi seuraavalle tasolle valtava määrä kenttälaitteilta saatua tietoa on analysoitava ja muunnettava käyttökelpoisempaan muotoon. Tätä varten kehitimme Netilionin, IIoT-ekosysteemimme. Perustuen yli 15 vuoden kokemukseen elinkaarihallinnan konsepteista, kuten W@M, tämä alusta ja kasvava valikoima älykkäitä sovelluksia vapauttavat kenttäinstrumentointisi koko potentiaalin tuottamaan sinulle tietoa ja läpinäkyvyyttä kunnossapidon tehokkuuden huomattavaan parantamiseen

  • Netilion, pilvipohjainen IIoT-ekosysteemi valjastaa kytketyn datan koko voiman tuottamaan sinulle tärkeitä tuloksia

  • Kolmannen osapuolen laitteet voidaan myös kytkeä ekosysteemiin niin, että niistä saadaan kaikki hyöty irti

  • Laaja Heartbeat-data mahdollistaa runsaimman IIoT-tiedon ja hyödyt

Kunnossapito on helppoa Netilion Healthin avulla. Tunnista häiriö ja miten se korjataan

Netilion Health: kaikki hallinnassa, missä tahansa

Netilion Health-palvelu ja -sovellus varmistavat esimerkiksi sen, että sinulla on tarvittava tieto heti saatavilla ryhtyäksesi ripeästi toimiin poikkeustilanteessa. Health tunnistaa virheet, tarkastelee laitteen valmistajan tarkkoja tietoja ja antaa selkeät ohjeet siitä, miten ongelma ratkaistaan. Eikä sinun tarvitse kiirehtiä takaisin toimistoon ja etsiä oikeita asiakirjoja – löydät ne kätevästi älypuhelimellasi tai tabletillasi.

  • Kunnossapito on helppoa

  • Seuraa tärkeimpien laitteiden kuntohistoriaa paremman kokonaiskuvan saamiseksi

Aikatauluta korjaukset ja vaihdot täsmälleen tarpeen mukaan

Netilion Predict: tulossa pian

Endress+Hauser tarjoaa pian ennakoivan kunnossapidon sovelluksen, joka tekee konkreettisia ennusteita laitteidesi kunnon perusteella. Valvottavien tietojen jatkuvan tallennuksen ja analyysin pohjalta sovellus laskee optimaalisen aikaikkunan laitteen huoltojen toteuttamiselle minimoiden suunnittelemattomat seisokit, vähentäen kunnossapidon kustannuksia ja lisäämällä järjestelmän käytettävyyttä. Palvelu tukee myös kolmannen osapuolen laitteita.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Lukuisiin mittalaitteisiimme integroitu Heartbeat Technology tuottaa tila-, diagnostiikka- ja valvontatietoja, joiden avulla järjestelmäsi huolto ja ylläpito onnistuvat tarkalleen tarpeen mukaan. Yhdessä digitaalisten palvelujemme kanssa aiemmin ulottumattomiin jääneitä tietoja kenttälaitteiltasi ja prosesseistasi voidaan nyt analysoida, jolloin saat tarvittavat tiedot ennalta ehkäisevän ja ennakoivan kunnossapidon toteuttamiseksi. Tämä puolestaan parantaa kunnossapidon tehokkuutta merkittävästi ja optimoi prosessejasi.

  • > 65

    vuoden kokemus prosessiteknologiasta sekä vuosikymmeniä tuotekehitystä ja tutkimusta digitaalisten teknologioiden parissa

  • > 90 %

    Endress+Hauserin tuotevalikoimasta kykenee digitaaliseen tietoliikenteeseen

  • > 15

    vuoden kokemus W@M Life Cycle Management -ratkaisusta