Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Vie painemittauksesi tulevaisuuteen

Cerabar ja Deltabar parantavat prosessiturvallisuutta

Julkaisupäivä: 05.10.2020

Toimialojen uusimmat haasteet

Käytön helppous on monesta syystä merkittävä etu. Monien teollisuudenalojen kasvavana ongelmana on puute pätevistä työntekijöistä. Suuriin laitosuudistuksiin liittyy usein palveluntarjoajia, joiden henkilöstöllä ei ole perusteellista tietoa laitoksen laitteista ja järjestelmistä. Myös turvallisuuteen liittyvien laitteiden määrä on esimerkiksi kemianteollisuudessa kasvanut merkittävästi viime vuosina ja sen myötä myös kalliiden SIL-testien määrä

Käytön helppous

Vastauksena kehitykseen Endress+Hauser on tehnyt uusista Cerabar- ja Deltabar-painelähetinsarjoista entistä helppokäyttöisempiä. Tämä näkyy laitteiden intuitiivisessa käytössä SmartBlue-sovelluksen kautta, joka sisältää ohjatut toimintaketjut painelähettimen käyttöönottoa ja SIL-testausta varten. Tämän mahdollistaa ylimääräinen Bluetooth-liitäntä, jonka kantama on jopa 15 metriä. Näin jopa vaikeasti saavutettavat tai vaarallisilla alueilla olevat mittauspisteet on helppo huoltaa.

Valmis Teollisuus 4.0:aa varten

Mittaus- ja ohjauslaitteita standardoivan NAMUR-järjestön suunnitelmassa ”Process-Sensors 4.0” mainitaan kolme keskeistä kriteeriä digitaalisille prosessiantureille: langaton tiedonsiirto, anturidiagnoosi sekä tiedon jakaminen anturista ja prosessista. Valinnaisten Bluetooth®- ja Heartbeat Technologyn toimintojen ansiosta uudet Cerabar- ja Deltabar-tuotesarjat täyttävät nämä kriteerit.

Heartbeat Technology

Heartbeat Technology auttaa huoltohenkilöstöä esimerkiksi mittauspisteiden verifioinnissa. Tämän voi tehdä SmartBlue-sovelluksessa Bluetooth-yhteyden kautta alle kolmessa minuutissa keskeyttämättä prosessia. Verifiointiprotokolla, joka tuottaa yksityiskohtaiset tiedot kaikista testeistä, luodaan automaattisesti. Sen avulla saavutetaan yli 95 prosentin diagnostinen kattavuus. Näiden tietojen avulla on mahdollista suunnitella mittauslaitteiden järjestelmäuudistukset ja huoltotyöt etukäteen ja vähentää seisokkeja.

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.